US-EMP (27,9X17,4) SR - Etiquettes à encliqueter
0803300

Etiquettes à encliqueter, Carte, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 21, hauteur du champ de texte: 17,4 mm, largeur du champ de texte: 27,9 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Tous les repères pour appareils US-EMP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
La gamme de repérage UniSheet US-EMP ... offre des repères convenant parfaitement pour une application sur les cadres porte-repères existants CARRIER EMP ...
Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.