IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-39956_A1Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | - 2,5 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-119849Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | - 2,5 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CTcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950GL
Identifiant de lhomologation: 98876-96 HHTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certification partielle EEx e II | 690 V | 23 A | - 2,5 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |