AKG 4 BU - Bloc de jonction
0421016

Bloc de jonction, tension nominale: 300 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2, montage: Barre collectrice de N, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles