Bornes de potencia de paso

Bornes de potencia de paso

Pasamuros versátil

Conduzca altas corrientes de manera fiable y duradera a través de la pared. El tipo de conexión se puede elegir libremente.

Volver a Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Categorías

Buscar en Bornes de potencia de paso

Mostrar todos los productos de esta categoría

Phoenix Contact le ofrece una amplia gama de bornes de potencia de paso en un diseño compacto. La solución adecuada para cada caso: para grosores de pared de 1 a 6 mm, intensidades de corriente hasta 309 A y tensiones hasta 1000 V (VDE).

Sus ventajas

  • Transmisión de corriente fiable y certificada con homologación UL
  • Máxima flexibilidad gracias a la libre elección de la tecnología de conexión de cables
  • La conexión adecuada para cada posición de montaje
  • Conexión segura gracias a posibilidades alternativas de montaje

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores

Servicio


Bornes de potencia de paso

Conexión segura mediante opciones de montaje alternativas.

Referrer: https://www.google.com/