Conectores M8 y M12 de dos piezas para procesos de soldadura THR y SMD

Para SMT y THR: todos los esquemas de polos, un diseño

Optimice su cadena de valor añadido con innovadores puertos para equipos para la soldadura THR o SMT. Phoenix Contact proporciona conectores para equipos en M8 y M12 para señales, datos y potencia.

Cuanto más versátiles son las soluciones de conexión, con más flexibilidad podrá desarrollar sus equipos. Phoenix Contact le ofrece un programa único de conectores para equipos para procesos de producción automatizados. Ya sea para señales, datos o potencia: la geometría de montaje uniforme de las construcciones M8 y M12 se diseña con Design-in más fácil que nunca.

Sus ventajas

  • Flexibilidad en el diseño de los equipos gracias a los múltiples esquemas de polos y las codificaciones para señales, datos y potencia en una geometría de montaje uniforme
  • Fácil integración en procesos de producción automatizados gracias a los embalajes Tape-on-Reel o Tray estandarizados
  • Protección fiable de la electrónica: las juntas integradas también evitan en estado enchufado la penetración de polvo o agua pulverizada
  • Rápida homologación de equipos gracias a componentes de conexión ya homologados según VDE/cUL
  • Seguridad de procesos mejorada gracias a las uniones atornilladas VARIOPORT innovadoras, las tolerancias de producción entre la placa de circuito impreso y la carcasa se compensan hasta un milímetro

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio