Bornes para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in

Tan parecido y tan diferente

Bornes para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in

Tecnología de conexión distinta con el mismo tamaño: con los bornes para placa de circuito impreso de la serie TDPT podrá desarrollar equipos específicos para el mercado con un diseño uniforme. Gracias a su tamaño idéntico puede seleccionar de forma flexible la conexión por tornillo o por resorte push-in y conservar el diseño de su placa de circuito impreso y equipo.

Sus ventajas

  • Fácil adaptación gracias al tamaño idéntico y a la misma asignación de pines para conexión por resorte push-in y conexión por tornillo
  • La tecnología de conexión uniforme para secciones de cable de 0,2 a 16 mm² permite numerosas aplicaciones
  • Amplia gama de conexiones de potencia en pasos de 5,08/6,35 y 10,16 mm

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020