Túnel

Tunnels

Soluciones de un solo proveedor

Ofrecemos tecnología para la infraestructura de túneles electrotécnica: segura, disponible y rentable.

Regresar a Tráfico rodado

Categorías

  • Aplicaciones seguras
    Seguridad en el túnel

    Las soluciones y tecnologías orientadas a la seguridad de Phoenix Contact permiten crear un sistema de seguridad y supervisión fiable para su túnel.

  • Conexión al centro de control
    Conexión al centro de control

    Phoenix Contact le permite conectar de forma segura y controlar fácilmente sus infraestructuras de túneles desde puestos de control superiores.

  • Distribución y suministro de energía
    Distribución y suministro de energía

    Phoenix Contact es su socio de confianza para la alimentación segura de la energía y su distribución uniforme en las aplicaciones de túneles.

  • Drenaje
    Drenaje

    Phoenix Contact le ayuda a controlar sus estaciones de bombeo en el túnel de forma rentable y según las necesidades.

  • Iluminación
    Iluminación en el túnel

    Phoenix Contact le ofrece amplias posibilidades para controlar la Iluminación en el túnel.

  • Protección contra sobretensiones
    Protección contra sobretensiones en el túnel

    Con un concepto efectivo de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact se pueden reducir al mínimo absoluto las sobretensiones transitorias en el túnel.

  • Tecnología de red industrial
    Tecnología de red industrial

    Phoenix Contact le ofrece una gran selección de potentes componentes de red para lograr una red Ethernet de alta disponibilidad para su aplicación de túneles.

  • Ventilación
    Ventilación en el túnel

    Phoenix Contact le ofrece soluciones de automatización fiables para garantizar el funcionamiento rentable y eficiente energéticamente del sistema de ventilación en el túnel.

Los túneles de calles, vías y metro juegan un papel importante en el desarrollo de un sistema de movilidad eficiente y sostenible. El gran aumento de las capacidades de tráfico en estructuras cada vez más complejas requiere soluciones de automatización inteligentes. La movilidad urbana y la seguridad de los usuarios de transporte se hallan en este caso en el centro.

Phoenix Contact es su socio fiable y experimentado en la realización de proyectos exigentes para la automatización de túneles, desde el elemento central de la tecnología de control, con integración de los sensores y actuadores, pasando por la protección contra sobretensiones hasta una amplio concepto de seguridad.

Visión general: obras de túneles

Visión general: obras de túneles

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020