El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Túnel digital: más posibilidades para la automatización de túneles Confíe en las soluciones de automatización inteligentes de la mano de un único proveedor para garantizar el funcionamiento sostenible y duradero del túnel.

Túnel digital interconectado
Representación futurista de la transmisión de datos en el túnel

Aproveche las oportunidades del túnel digital

Los túneles de calles, vías y metro juegan un papel importante en el desarrollo de un sistema de movilidad eficiente y sostenible. Pero las altas exigencias para la
construcción, el funcionamiento seguro y el nivel de automatización de los túneles plantean grandes retos a los planificadores, operadores e integradores de sistemas. Los proyectos cada vez más complejos y el gran aumento de las capacidades de tráfico exigen soluciones digitales.
Phoenix Contact le acompaña en estos procesos de digitalización. Algunas ventajas evidentes son la ingeniería más eficiente y la rápida puesta en servicio gracias a las soluciones estandarizadas. Convénzase usted mismo.

A su lado, hacemos que tanto los túneles nuevos como los ya existentes se adapten a los requisitos del futuro, ya sea con la ayuda de un gemelo digital o de modelos BIM.

Christophe Steppe, Head of Global Industry Management Tunnel Infrastructure
Christophe Steppe
Técnicos en el túnel

Haga realidad los proyectos de túneles exigentes con un socio experimentado

En los proyectos de automatización de túneles existe una gran variedad de aplicaciones. Phoenix Contact ofrece tecnología para toda la infraestructura electrotécnica del túnel: empezando por el elemento central de la tecnología de control, con la conexión de los sensores y actuadores, pasando por la protección contra sobretensiones y hasta el concepto integral de seguridad.
Gracias a los conocimientos especializados de la industria, a los muchos años de experiencia y a la consideración de requisitos específicos, creamos soluciones preconfiguradas de armarios de control y software que garantizan la máxima eficiencia y sostenibilidad en el túnel. Estaremos encantados de asesorarle en su proyecto de modernización o ampliación.

Nuestras soluciones para las aplicaciones de túneles

Mapa de imágenes interactivo: Soluciones para aplicaciones de túneles
Iluminación
Reacción flexible a las diferentes situaciones de iluminación. Iluminación de túnel de bajo consumo con las soluciones de Phoenix Contact.
Más información sobre la iluminación en el túnel
Iluminación
Aplicaciones y evacuación seguras
Garantía de evacuación y alimentación en el túnel. Adopte las soluciones y tecnologías orientadas a la seguridad de Phoenix Contact.
Más información sobre la seguridad en los túneles
Aplicaciones y evacuación seguras
Conexión al centro de control
Phoenix Contact le permite conectar de forma segura y controlar fácilmente sus infraestructuras de túneles desde puestos de control superiores.
Más información sobre la conexión a los centros de control
Conexión al centro de control
Ventilación
Phoenix Contact le ofrece soluciones de automatización fiables para garantizar el funcionamiento rentable y eficiente energéticamente del sistema de ventilación en el túnel.
Más información sobre la ventilación en el túnel
Ventilación
Drenaje
Phoenix Contact le ayuda a controlar sus estaciones de bombeo en el túnel de forma rentable y según las necesidades.
Más información sobre el drenaje en el túnel
Drenaje
Videovigilancia
La videovigilancia sin fisuras es indispensable para garantizar la seguridad de los tramos de carreteras o vías en túneles particularmente peligrosos. Phoenix Contact ofrece una tecnología de monitorización innovadora para túneles.
Más información sobre la videovigilancia en el túnel
Videovigilancia
Protección contra sobretensiones
Proteja su infraestructura de túneles con un concepto efectivo de protección contra sobretensiones de Phoenix Contact.
Más información sobre la protección contra sobretensiones en el túnel
Protección contra sobretensiones
Tecnología de red industrial
Phoenix Contact le ofrece una gran selección de potentes componentes de red para lograr una red Ethernet de alta disponibilidad para su aplicación de túneles.
Más información sobre la tecnología de redes industriales para túneles
Tecnología de red industrial
Distribución y suministro de energía
Evite fallos con ayuda de los dispositivos de protección de red de alta disponibilidad. Phoenix Contact es su socio de confianza para una alimentación segura y una distribución de energía universal.
Más información sobre la distribución y el suministro de energía en el túnel
Distribución y suministro de energía
Monitorización y control de los procesos del túnel
Los bloques de función programados simplifican la conexión de las soluciones de túnel de Phoenix Contact al sistema de control.
Más información sobre la biblioteca de software Tunnel Functions
Monitorización y control de los procesos del túnel

Sus ventajas

  • Acceso remoto seguro y certificado según la norma IEC 62443 y conforme a la directiva europea NIS
  • Aumento de la productividad con el análisis homogéneo de datos, recursos e instalaciones
  • Comunicación fiable con estructuras de red redundantes
  • Conexión rápida y sencilla de sensores y actuadores a través de soluciones de software preprogramadas
Vídeo: Cierre del túnel de Beveren
Cierre del túnel de Beveren YouTube

Por qué los clientes de la industria de los túneles han elegido a Phoenix Contact

Según las actuales directivas europeas sobre túneles, en caso de accidente grave debe garantizarse que el tráfico y los usuarios de la carretera se evacuen inmediatamente por la vía de escape más segura. De este modo, los servicios de rescate pueden llegar al túnel mucho más rápido y salvar vidas.

Para poder cerrar a tiempo los túneles afectados, Phoenix Contact ha desarrollado una solución de software para la autoridad de transportes belga. La estructura uniforme del software ofrece una interfaz clara y parametrizable.