Medios de transmisión y protocolos de comunicación

Medios de transmisión y protocolos de comunicación

Tecnología de telecontrol para cualquier aplicación

Acople protocolos de forma eficiente con su técnica de control.

Telecontrol, aviso mediante alarma e interconexión: según la aplicación le ofrecemos soluciones adecuadas para sus retos. La gama abarca múltiples posibilidades de combinación de medios de transmisión y protocolos de transmisión por cable e inalámbricos. Descubra una visión genérica de las opciones y ventajas de nuestra gama.

Protocolos de telecontrol

Sistemas conectados por cableSistemas de radiotelefonía móvilSistemas inalámbricos
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Protocolos de bus de campo

Sistemas conectados por cableSistemas de radiotelefonía móvilSistemas inalámbricos
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

Tecnología de telecontrol del sistema de control al nivel de campo

Los sistemas de control modernos disponen de todo tipo de interfaces de la tecnología de telecontrol, p. ej. IEC 60870-5-104 o DNP3. Phoenix Contact le ofrece la infraestructura de comunicación para un acoplamiento eficiente de estos protocolos con su técnica de control. Las estaciones de telecontrol modulares llevan a cabo la transmisión de datos adaptada a su aplicación, p. ej. en el suministro de energía, agua, gas y calor remoto.

Vista general de las vías de comunicación del sistema de control al nivel de campo  

Vista general de las vías de comunicación del sistema de control al nivel de campo

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020