Telecontrol con sistemas inalámbricos

Telecontrol con sistemas inalámbricos

Inalámbricos y potentes

Descubra las posibilidades: desde Bluetooth hasta WLAN, desde datos serie hasta señales de E/S.

Con el sistema inalámbrico Radioline pueden transferirse datos y señales a lo largo de distancias de varios kilómetros. Para la tecnología de telecontrol esto significa una alternativa fiable y rentable a nuevos tramos de cable, sobre todo al instalar nuevas partes de la instalación o para sustituir cables de comunicación defectuosos. Los módulos inalámbricos disponen de distintas interfaces actuando así como pasarela de enlace entre sensores y actuadores locales de la estación de procesos y la sala de control.

Sus ventajas

  • Una puesta en servicio rápida y sencilla sin programación
  • Conexiones punto a punto o de red sencillas (estrella, malla)
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S por estación mediante conector de bus para carril (apto para hot swap)
  • Tasas de datos ajustables de las interfaces inalámbricas
  • Codificación de datos de 128 bits (AES)

Radioline convence por:

  • Una puesta en servicio rápida y sencilla sin programación
  • conexiones punto a punto o de red sencillas (línea, estrella, malla)
  • construcción modular de estaciones con hasta 32 módulos de E/S por estación a través de conector de bus para carril
  • transmisión de señales de E/S y datos serie
  • Tecnología inalámbrica Trusted Wireless
  • Posibilidad de combinación con estaciones RS-485

Los módulos de ampliación de E/S convencen por:

  • mapeo de E/S sencillo mediante la rueda selectora sin programación
  • intercambio de módulos sencillo también durante el funcionamiento (apto para hot swap)
  • separación galvánica canal a canal
  • rango de temperatura ampliado: -40 °C a +70 °C
Distribución de señales en la red (mapeo de E/S)  

Distribución de señales en la red (mapeo de E/S)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020