Protección contra sobretensiones

Protección contra sobretensiones

Seguridad para sus equipos e instalaciones

Con nuestra protección contra sobretensiones sus instalaciones estarán listas para el servicio durante mucho tiempo.

Regresar a Tecnologías

Categorías

  • Tecnología
    Tecnología

    Desde el origen de las sobretensiones hasta un amplio concepto de protección.

  • Campos de aplicación
    Campos de aplicación

    Proteja su propia casa correctamente frente a descargas de rayo y sobretensiones.

  • Laboratorio de impulsos y alta corriente
    Laboratorio de impulsos y alta corriente

    Phoenix Contact gestiona un laboratorio moderno, de alto rendimiento y acreditado creado especialmente para la comprobación de equipos de protección contra sobretensiones.

  • E-Learning
    E-Learning

    La seguridad pasa por delante: Phoenix Contact ofrece soluciones avanzadas en el ámbito de la protección contra sobretensiones.

  • Normas y directivas
    Normas y directivas

    La seguridad pasa por delante: Phoenix Contact ofrece soluciones avanzadas en el ámbito de la protección contra sobretensiones.

  • Servicios
    Servicios

    Con nuestros productos puede aumentar de manera determinante la seguridad y con ello la puesta a punto de su instalación. Además también le ofrecemos otro tipo de ayuda.

Phoenix Contact es uno de los pioneros en el desarrollo de equipos de protección contra sobretensiones. La experiencia de muchas décadas así como la intensiva investigación básica en colaboración con universidades y escuelas superiores son la base de la competencia tecnológica que contribuye al desarrollo de productos para la protección contra sobretensiones.

Un laboratorio de impulsos y alta corriente propio homologado contribuye a implementar de forma segura y según la norma nuestros productos desde la primera idea hasta la producción en serie.

Un ejemplo de innovación: la tecnología de descargadores de arco

Los descargadores de arco son los componentes más potentes entre los equipos de protección contra sobretensiones. Estos pueden derivar de forma segura corrientes muy elevadas. El desarrollo abarca desde descargadores de arco de soplado al aire hasta descargadores de arco encapsulados. Sin embargo, persiste un problema. La elevada corriente de seguimiento de red.

En 2015, por primera vez Phoenix Contact ha comercializado un descargador de arco que funciona de forma tan excepcional que ya no se producen corrientes de seguimiento de red. Este nuevo descargador de arco con tecnología Safe Energy Control Technology es extremadamente potente y gracias a la ausencia de corrientes de seguimiento de red también es el descargador de arco más duradero.

El descargador de arco como paquete de potencia de los nuevos descargadores de corrientes de rayo

La exclusiva tecnología de descargadores de arco permite el desarrollo de un módulo de protección compacto y potente.

Sus ventajas:

  • Elevada duración del descargador y de la instalación eléctrica gracias a la tecnología Safe Energy Control Technology con descargador de arco sin corriente de seguimiento de red
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias a la construcción compacta
  • Fácil cambio en caso de mantenimiento con módulos de protección enchufables universales
  • Puede estar informado en todo momento sobre el estado del descargador gracias a la indicación de estado mecánica óptica
  • No se producen confusiones entre los enchufes gracias a la codificación mecánica

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020