Tecnología

Tecnología

Potencia para una máxima disponibilidad de la instalación

Tecnologías y funciones innovadoras con ventajas duraderas.

Regresar a Fuentes de alimentación y SAI

Categorías

  • IQ Technology
    IQ Technology

    Las fuentes de alimentación con IQ Technology son inteligentes e informan cuando es necesario.

  • NFC
    NFC

    Apostamos por tecnologías innovadoras para ofrecerle la fuente de alimentación adecuada para su aplicación individual.

  • Tecnología ACB
    Tecnología ACB

    En instalaciones con requisitos de seguridad máximos, las fuentes de alimentación redundantes hacen que el fallo de una fuente de alimentación no conlleve una parada.

  • Tecnología SFB
    Tecnología SFB

    Las fuentes de alimentación con tecnología SFB proporcionan una protección por fusible selectiva y rentable de sus instalaciones.

Nuestros productos de gran calidad y líderes en términos de tecnología, abastecen sus aplicaciones.

Las tecnologías innovadoras y las funciones técnicas desarrolladas por Phoenix Contact le ofrecen ventajas duraderas al facilitarle el uso de nuestros equipos y le protegen al mismo tiempo de costes derivados elevados.

Infórmese aquí sobre la SFB Technology (Selective Fuse Breaking), la ACB Technology (Auto Current Balancing) y la IQ Technology. Aquí también encontrará información sobre cómo funciona la NFC (Near Field Communication) y cómo puede usar la NFC con nuestras fuentes de alimentación.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020