PROFINET

PROFINET

Hacemos que Profinet sea mejor

El sistema Ethernet en tiempo real del especialista en comunicación industrial.

Regresar a Tecnologías

Categorías

  • Tecnología
    Tecnología

    Infórmese sobre estándares abiertos de la tecnología de comunicación e información de PROFINET.

  • Vista general del sistema
    Vista general del sistema

    Phoenix Contact ofrece una gama de productos única para PROFINET: desde el cableado, pasando por la infraestructura, hasta el sistema de control.

PROFINET es el sistema Ethernet en tiempo real líder con la mayor relevancia de mercado. Infórmese sobre los principios, el modo de funcionamiento y las ventajas de esta tecnología universal y segura para el futuro. Phoenix Contact le ofrece los conocimientos especializados de muchos años y una amplia y perfeccionada gama de productos para PROFINET.

Sus ventajas

  • Comunicación universal desde la dirección empresarial hasta el nivel de campo
  • Comunicación en tiempo real escalable hasta el Motion Control isócrono
  • Diagnóstico detallado y significativo
  • Tecnología de seguridad integrada para proteger al hombre, la máquina y el medio ambiente
  • Apoyo continuo desde el servicio de asesoramiento pasando por la integración de hardware y firmware hasta la certificación

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio