Conexión por corte de aislamiento

Conexión por corte de aislamiento

Contactar en pocos segundos

Acortar, conectar los cables y listo.

Sus ventajas

  • Ahorro de hasta el 60 % de tiempo al prescindir del tratamiento previo
  • Construcción especialmente compacta gracias a un contacto de desplazamiento patentado
  • Elevada calidad de contacto y seguridad a las vibraciones a través de la utilización de material de contacto de alta calidad con resorte
  • No se necesitan herramientas especiales

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020