El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Conexión enchufable La conexión enchufable le ofrece una tecnología de conexión segura contra vibraciones para un cableado rápido y sencillo de los mazos de cables preconfeccionados.

Conexión enchufable de una borna para carril
  • Libre elección de la tecnología de conexión, así como plena flexibilidad mediante conectores macho autoconfeccionables
  • El potente contacto macho permite corrientes nominales hasta 41 A, así como tensiones nominales hasta 1000 V
  • Gran seguridad gracias al diseño del conector macho con protección contra contacto
  • Protección contra errores al enchufar gracias a la opción de codificación personalizada
  • Seguro contra vibraciones gracias al accesorio de bloqueo opcional

Conexión enchufable detallada

La conexión enchufable permite un cableado y puesta en servicio rápidos de la instalación. La tecnología consiste en una zona enchufable en el lado del producto y un conector adecuado con varias conexiones. El conector se introduce simplemente enchufándolo y se desconecta tirando de él. Para la resistencia a las vibraciones, se dispone de accesorios de enclavamiento y de una descarga de tracción adecuados.

Desde el armario de control hasta la instalación completa: ya no es posible imaginarse las aplicaciones actuales sin soluciones enchufables. La tecnología COMBI permite acortar y simplificar considerablemente los procesos de fabricación y puesta en servicio. Con ayuda de los mazos de cables preconfeccionados estas soluciones constituyen otro potencial para la automatización rentable en la fabricación de armarios de control. Gracias a las diferentes variantes de conectores, se pueden utilizar las tecnologías de conexión preferidas en el montaje de cables. Se trata, por ejemplo, de la conexión push-in, la conexión crimpada o la conexión por tornillo.

Nuestra cartera con conexión enchufable


Borna para carril con conexión enchufable

Borna para carril con conexión enchufable

Bornas para carril

Las bornas COMBI permiten una fácil instalación y puesta en servicio. Con los mazos de cables preconfeccionados, basta con enchufar los conectores en las zonas correctas para que el cableado esté completo.

Las bornas para carril con conexión COMBI satisfacen las exigencias más altas y universales. La conexión de las bornas COMBI es apta para el cableado automatizado, semiautomatizado o manual.