Conexión por resorte

Conexión por resorte

Manejar de forma intuitiva

Empalme todos los tipos de conductores de forma fácil y segura.

La tecnología de conexión por resorte facilita la conexión de todos los tipos de conductores.

Sus ventajas

  • La construcción patentada por resortes ahorra espacio que se puede aprovechar al máximo para los conductores
  • Conexión de conductores cómoda y sencilla a través de la fijación del destornillador en el punto de embornaje abierto
  • Conexión de todos los tipos de conductores a través de una conexión delantera confortable

El resorte se abre mediante un destornillador a través del pozo de accionamiento y, para ello, el destornillador se fija en el punto de embornaje abierto. De este modo, el usuario tiene las dos manos libres y puede cablear de forma flexible conductores sin puntera.

El destornillador alojado mantiene el punto de embornaje abierto y además ofrece una orientación óptica.

Al retirar la herramienta, el resorte aprisiona el conductor contra la barra colectora. Para deshacer la conexión se procede de la misma manera.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020