Conexión Push-Lock

Conexión Push-Lock

Con brazo basculante

Cablee conductores rígidos y flexibles fácilmente y sin herramientas.

El resorte Push-Lock facilita la conexión sencilla y sin necesidad de herramientas de un conductor con y sin punteras mediante el brazo basculante que se maneja con una mano.

Sus ventajas

  • Conexión de conductores que ahorra tiempo a través del principio de brazo basculante sin herramientas o por técnica de inserción directa
  • Cableado seguro y manejo sencillo por palancas de accionamiento de distinto color
  • El conductor puede soltarse fácilmente sin herramientas especiales

El conductor se inserta simplemente en el punto de embornaje abierto y se conecta de manera segura mediante el accionamiento del brazo basculante en el resorte Push-Lock. De forma alternativa, los conductores rígidos o flexibles también se pueden enchufar directamente con punteras con el brazo cerrado.

El brazo basculante de color del principio Push-Lock permite una conexión de conductores rápida y segura.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020