Economía del agua y de aguas residuales

Caja de software: bloques de función para la economía del agua y de aguas residuales

Programación simplificada

Biblioteca específica del sector para la automatización de procesos en el tratamiento de aguas residuales y la preparación de agua potable.

Regresar a Bloques de función

Categorías

Buscar en Economía del agua y de aguas residuales

Mostrar todos los productos de esta categoría

La biblioteca de bloques de función ​Waterworx​ para el software de programación​ PC Worx amplía la tecnología de control de Phoenix Contact con funciones de la automatización de procesos en la economía del agua y aguas residuales. Integre p. ej.equipos de campo como accionamientos, correderas y tapas rápida y fácilmente.

Sus ventajas

  • Costes de ingeniería minimizados durante la programación debido a bloques de función preconfeccionados
  • Esfuerzo de mantenimiento reducido mediante una programación uniforme de la instalación
  • Fácil integración de la tecnología de medición y regulación con bloques de función preprogramados
  • Integración en sistemas de control usuales en el mercado gracias a una interfaz OPC abierta

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020