Su interfaz hombre-máquina: software de visualización para cada ámbito de aplicación.
Tanto en la sala de control central, como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita una visualización adecuada. Aproveche nuestra amplia cartera relacionada con el tema de la operación y monitorización.
El software de visualización con funcionalidad SCADA resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial. Además de funciones estándar, como gestión de tendencias y alarmas, Visu+ ofrece múltiples funciones para la distribución de alarmas y un registro de datos con conexión a bases de datos externas. La gama de funciones se completa con un informe gráfico de alto valor y funciones Audit Trail según FDA 21 CRF, parte 11.
Visu+ funciona tanto en PCs Windows como en plataformas integradas (Windows CE). Los paneles táctiles de Phoenix Contact ya están equipados con el componente runtime para equipos integrados. Mediante la interfaz OPC Classic y múltiples drivers directos, Visu+ puede integrarse en sistemas de control de Phoenix Contact y fabricantes de sistemas de control usuales.
Para el uso móvil se ofrece la aplicación nativa Visu+ mobile para los sistemas operativos iOS y Android. Gracias al soporte Multitouch también le permite un manejo cómodo en Smart Devices.
Un buen software de visualización es la base de una automatización eficiente, tanto en el ámbito de producción como directamente en la máquina. El software gratuito Visu+ Express ofrece un sencillo acceso a la visualización de tareas de operación y monitorización típicas.
Gracias a la estrecha relación con los paneles táctiles de Phoenix Contact, el software resulta muy adecuado para aplicaciones HMI. Visu+ Express cubre todas las funciones que se necesitan en el entorno HMI típico. Esto incluye p. ej. múltiples opciones gráficas, una gestión de eventos y alarmas integrada, un registro de datos, la representación de tendencias o la administración de recetas.
La interfaz OPC Classic de Phoenix Contact y los drivers directos seleccionados para sistemas de control usuales garantizan la conexión a datos de proceso. Visu+ Express es escalable y totalmente compatible con el software Visu+.
Webvisit es la solución adecuada para implementar sus tareas de visualización basadas en web. El software es flexible, rentable y fácil de manejar. Para la representación de su aplicación de visualización, gracias a HTML5 solo necesita un navegador usual. Esto significa que puede operar y monitorizar su instalación sin tener que instalar software adicional.
Su proyecto se guardará directamente en el sistema de control. En este caso, se predeterminan las estructuras cuantitativas que procesa Webvisit mediante la capacidad del sistema de control. Webvisit resulta muy adecuado para aplicaciones pequeñas hasta medianas.
"$pageName" en