Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos

Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos

Protección en caso de sobrecarga y cortocircuito

Siempre la elección correcta: sea con funcionalidad básica o alta funcionalidad.

Regresar a Interruptores de protección de dispositivos

Categorías

Buscar en Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Utilice nuestros interruptores magnetotérmicos para protección de equipos en el ámbito de la tecnología de información, comunicación y procesos. Debido a las distintas curvas características de disparo, los interruptores para protección de equipos pueden utilizarse de forma versátil. La señal remota integrada le permite una supervisión permanente del estado de funcionamiento de su instalación.

Sus ventajas

  • Máxima protección contra sobrecorriente en trayectos de cable largos mediante la curva característica de disparo SFB
  • Integración en conceptos de comunicación remota gracias al conmutador integrado
  • Menos trabajo de instalación gracias a los interruptores para protección de equipos puenteables (en el elemento de base)
  • Protección por fusible de tensiones de control de 230/240 V AC mediante la curva característica M1
  • Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos forman parte del sistema COMPLETE line

Función y ejecución

Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos CB TM  

Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos con tecnología de conexión push-in

Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se activan tanto térmica como magnéticamente. Ambos sistemas, un bimetal y una bobina inductora, actúan independientemente el uno del otro.

Esto significa que los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se activan en caso de cortocircuito más deprisa que los interruptores térmicos para protección de equipos.

Se aplica lo siguiente: en caso de cortocircuito, el mecanismo de activación se pone en funcionamiento en el transcurso de 3 a 5 ms.

Utilice interruptores para protección de equipos con la curva característica SFB optimizada (Selective Fuse Breaking) para realizar tramos de línea más largos en su instalación. En combinación con las fuentes de alimentación QUINT POWER de Phoenix Contact obtendrá la máxima protección para sus líneas y equipos. Los interruptores para protección de equipos pueden reconectarse en todo momento.

Nuestros interruptores magnetotérmicos para protección de equipos están disponibles en versión de una pieza y enchufable. Elija entre la conexión por tornillo y la tecnología de conexión push-in.

Campos de aplicación

Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos TMCP en el armario de control de una máquina  

Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos en el armario de control

Los interruptores magnetotérmicos para protección de equipos se utilizan, principalmente, en el sector de la tecnología de información y comunicación, así como en el control de procesos. Debido a las distintas curvas características de disparo y a los finos escalonamientos de corriente nominal, los interruptores para protección de equipos pueden utilizarse de forma versátil.

De este modo, son ideales, por ejemplo, para proteger programadores lógicos programables, válvulas, motores y convertidores de frecuencia.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Módulos de protección – Interruptores de protección de dispositivos

Servicio


Interruptores de protección de dispositivos

Protección selectiva frente a sobrecarga y cortocircuito


Interruptores de protección de dispositivos

Módulo de aprendizaje sobre el funcionamiento de los interruptores de protección de dispositivos.