Interruptores térmicos de protección de equipos

Protección en caso de sobrecarga

Protección en caso de sobrecarga

Tan finos como los fusibles planos pero se reconectan con tan solo una acción.

Regresar a Interruptores para protección de equipos

Categorías

Buscar en Interruptores térmicos de protección de equipos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros interruptores térmicos de protección de equipos le ofrecen la protección óptima frente a sobrecarga en sistemas de distribución de corriente para sus consumidores inductivos. La función de conmutación integrada de los interruptores de protección de equipos permite la reconexión inmediata y minimiza los tiempos de parada de su instalación.

Sus ventajas

  • Adecuado para todos los cartuchos de fusible plano gracias a los contactos enchufables normalizados
  • Tiempos de parada reducidos gracias a la reconexión inmediata tras el disparo
  • Instalación que ahorra espacio gracias a la construcción estrecha

Función y diseño

Interruptores térmicos de protección de equipos TCP  

Interruptores térmicos de protección de equipos

Los interruptores térmicos de protección de equipos se activan normalmente mediante una tira bimetálica. En caso de fallo, el bimetal se calienta y corta el circuito eléctrico.

Se aplica lo siguiente: cuanto mayor es la sobrecarga, más deprisa se activa el interruptor térmico de protección de equipos.

Los equipos permiten reconectarse en todo momento. Los interruptores térmicos de protección de equipos están disponibles como versiones enchufables.

Campos de aplicación

Interruptores de protección térmicos TCP en el armario de control  

Interruptores térmicos de protección de equipos en el armario de control

Los campos de aplicación típicos para interruptores térmicos de protección de equipos son sensores y actuadores en instalaciones.

Estos son entre otros: motores, elementos de calefacción y ventiladores, equipos con una elevada corriente de arranque.

Los rangos de tensión de los interruptores térmicos de protección de equipos se hallan como máximo en 250 V AC o 65 V DC.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Solución de interruptores para protección de equipos enchufables

Servicio


Interruptores de protección de dispositivos

Protección selectiva frente a sobrecarga y cortocircuito