Volver a la vista general

Protección contra contactos accidentales

IEC 60529/DIN EN 50274: las instalaciones y los equipos eléctricos tienen que ofrecer, también en caso de servicio o para tareas de medición y ensayo, un alto grado de seguridad para los técnicos de servicio.

Prueba de protección contra contacto con dedo de prueba con un diámetro de 12,5 mm  

Prueba de protección contra contacto con dedo de prueba con un diámetro de 12,5 mm

La prescripción para la prevención de accidentes BGV A3 publicada por la Asociación Profesional para Mecánica de Precisión y Electrotécnica se dirige a los explotadores de instalaciones eléctricas con el objetivo de evitar accidentes eléctricos mediante exigencias de seguridad especiales. Esta prescripción contiene determinaciones acerca de las distancias de seguridad para el trabajo, el manejo y las operaciones ocasionales cerca de las partes con peligro de contacto involuntario, denominadas "componentes activos" en las instalaciones de baja tensión hasta 1000 V ~ o 1500 V –. El trabajo en componentes activos, es decir, con peligro de contacto involuntario, sólo está permitido una vez se haya desconectado la tensión. La operación cerca de componentes activos solo está permitida cuando estos componentes están sin tensión o protegidos contra contacto físico directo (§ 6). Al trabajar cerca de componentes activos, como medidas de seguridad se aplican la desconexión de la tensión mientras duren los trabajos o la protección contra contacto mediante cobertura o limitación durante los trabajos o bien la garantía de que no se alcanza el límite inferior de las aproximaciones admisibles (§ 7).

Prueba de protección contra contacto con bola de prueba con diámetro de 50 mm  

Prueba de protección contra contacto con bola de prueba

El trabajo en los componentes activos, es decir, con peligro de contacto accidental, solo es admisible después de haber desconectado la tensión. La operación cerca de componentes activos solo está permitida cuando estos componentes están sin tensión o protegidos contra contacto físico directo (§ 6). Al trabajar cerca de componentes activos, como medidas de seguridad se aplican el establecimiento del estado sin tensión mientras duren los trabajos o la protección contra contacto mediante cobertura o limitación durante los trabajos o bien la garantía de que no se alcanza el límite inferior de las aproximaciones admisibles (§ 7). Para la operación de elementos, como pulsadores, palancas, botones giratorios, cerca de componentes con peligro de contacto involuntario se ha introducido el concepto de "operaciones ocasionales". Según VDE 0105-1, se trata de "operaciones con protección parcial contra el contacto físico directo". Las especificaciones detalladas para "operaciones ocasionales" se encuentran en la norma DIN EN 50274. Esta norma establece, entre otras cosas, en qué grado deben protegerse contra contacto los componentes activos cerca de elementos de mando. Se basa en la definición de “recinto de protección para operaciones ocasionales”, que es el recinto en el que hay que actuar en caso de operación. Es esencial que alrededor de los componentes activos haya una zona con protección contra contactos accidentales mediante una curva envolvente plana de 30 mm de radio; es decir, los componentes del equipo eléctrico con peligro de contacto accidental no deben poder tocarse con el dedo de prueba VDE estirado según IEC 60529/DIN VDE 0470-1 (dedo de prueba).

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020