Protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Protección de alta velocidad

Protéjase: las señales rápidas necesitan principalmente una cosa, una protección que reaccione con mucha rapidez.

Regresar a Protección contra sobretensiones y filtros antiparasitarios

Categorías

  • Lista de productos telecomunicación
    Telecomunicación

    Módulos de protección contra sobretensiones con circuitos, se han concebido especialmente para cumplir los requisitos de la comunicación digital y analógica.

Buscar en Protección contra sobretensiones para la tecnología de la información

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las interfaces de señales son especialmente sensibles frente a sobretensiones. Es por ello que le recomendamos que use nuestra protección contra sobretensiones con componentes potentes y de reacción rápida. Una buena elección implica una baja atenuación con al mismo tiempo un elevado ancho de banda.

Sus ventajas

  • Cumplimiento de todas las normas: tanto para la protección contra sobretensiones como para las redes de alta velocidad
  • Protección para todas las aplicaciones y señales usuales a través de una gama de productos completa
  • Uso versátil ya que los diseños y las tecnologías de conexión están relacionados con la aplicación
  • Comprobación sencilla gracias a los módulos de protección enchufables

DATATRAB DT: proteger la tecnología de la información de forma universal

DATATRAB DT de Phoenix Contact: protección para muchas aplicaciones de la tecnología de la información  

Familia de productos DATATRAB

La familia de productos DATATRAB DT de Phoenix Contact le ofrece protección para muchas aplicaciones:

  • Redes de alta velocidad hasta Ethernet de 10 Gigabits
  • Redes con interfaz RS-485
  • Interfaces analógicas y digitales para la telecomunicación, inclusive DSL

Recibirá todos los dispositivos de protección contra sobretensiones con la tecnología de conexión adecuada de conformidad con el sistema.

La variante DT-LAN-CAT6+ domina distintos protocolos de datos con velocidades de transmisión máximas, como Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring y DS1.

Puede utilizar opcionalmente DATATRAB como adaptador o como módulo para montaje sobre carril.

Campos de aplicación típicos

Protección contra sobretensiones para la tecnología de la información de Phoenix Contact  

Uso de DATATRAB

Los módulos de protección de la tecnología de la información se dividen en dos áreas:

  • interfaces de datos
  • aplicaciones de telecomunicación

La tecnología de datos funciona con tensiones muy pequeñas y velocidades de transmisión elevadas. Los sistemas de comunicación, por el contrario, utilizan velocidades de transmisión de datos más bajas en combinación con tensiones más elevadas debido a la infraestructura de los cables.

TERMITRAB complete para interfaces de telecomunicación

Dos dispositivos de protección contra sobretensiones estrechos para aplicaciones de telecomunicación con conexión push-in y por tornillo  

TERMITRAB complete para aplicaciones VDSL

En una anchura total de solo 6 mm, TERMITRAB complete ofrece con el TTC‑6‑1x2‑TELE… una protección estrecha y fiable para las interfaces de telecomunicación. El circuito de protección está optimizado para aplicaciones VDSL. Incluso con velocidades de datos de hasta 250 MBit/s, la protección contra sobretensiones compacta protege de forma segura frente a transitorios sin influir en la señal útil.

Los módulos de protección para interfaces de telecomunicación están disponibles en la tecnología de conexión push-in o por tornillo.

PLUGTRAB PT-IQ para interfaces de datos

PLUGTRAB PT-IQ también para interfaces de datos  

Protección contra sobretensiones inteligente PLUGTRAB PT-IQ

La protección contra sobretensiones inteligente PLUGTRAB PT-IQ protege ahora también sus cables de datos frente a sobretensiones con seguridad. El circuito de protección se ha adaptado especialmente a aplicaciones de alta frecuencia. Para ello, todos los componentes de limitación de tensión del circuito de protección se controlan de forma permanente.

Una ventaja: se reconocen y se notifican daños previos debido a sobretensiones frecuentes. Gracias a la indicación de estado de varios niveles puede reconocer el estado de los módulos de protección en cualquier momento:

  • Rojo = se precisa reemplazo
  • Amarillo = se recomienda reemplazo
  • Verde = el módulo de protección funciona correctamente

A través del controlador se puede realizar una indicación remota agrupada a través de todos los módulos de protección conectados. Puede elegir entre la tecnología de conexión por tornillo convencional y la cómoda tecnología de conexión push-in.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Protección contra sobretensiones para la técnica de información