Energía solar

Bloques de función para proyectos fotovoltaicos

Ingeniería eficiente

Bibliotecas de software para una implementación ligera y rápida de proyectos fotovoltaicos.

Regresar a Bloques de función

Categorías

Buscar en Energía solar

Mostrar todos los productos de esta categoría

Solarworx está disponible para bibliotecas PC WORX para la implementación de proyectos fotovoltaicos. Estas incluyen p. ej. bloques complejos para el cálculo de la posición del sol y el seguimiento de rastreadores fotovoltaicos. Los drivers para registradores de datos e interfaces para inversores completan el paquete global.

Sus ventajas

  • Ingeniería reducida gracias a los bloques de función preprogramados
  • Funcionamiento fiable de la instalación fotovoltaica gracias a múltiples pruebas de los bloques de función
  • Flexibilidad mediante el estándar de programación de uso internacional IEC 61131
  • Volumen de funciones en continuo aumento mediante ampliación periódica de la biblioteca de bloques

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020