Acondicionadores de señal con conexión de bus y de red

Acondicionadores de señal con conexión de bus y de red

Separación segura del campo a la red

Combine las ventajas de la separación galvánica segura con las de la comunicación digital.

Regresar a Amplificadores de separación

Categorías

Buscar en Acondicionadores de señal con conexión de bus y de red

Mostrar todos los productos de esta categoría

En una anchura total inferior a 50 mm podrá transmitir a discreción hasta ocho señales de campo con separación galvánica en redes industriales y así ahorrar tarjetas de entrada específicas de señales. Además, se beneficiará de la separación galvánica ininterrumpida hasta la CPU, incluso entre los diferentes canales.

Sus ventajas

  • Integración de red con ahorro de espacio de acondicionadores de señal combinables a discreción mediante pasarelas de enlace enchufables compactas
  • Transmisión de señales sin fallos hasta la CPU gracias a la separación galvánica segura, también entre los distintos canales
  • Ahorro de costes y espacio en el nivel del sistema de control, puesto que se suprimen las tarjetas de entrada específicas de señales
  • Fácil puesta en servicio y mantenimiento: medir señales de corriente sin interrumpir el funcionamiento o leerlas mediante NFC en el smartphone
  • Rápida parametrización mediante conmutador de codificación giratorio, software o la aplicación MINI Analog Pro
  • Los acondicionadores de señal con conexión de bus y de red MINI Analog Pro forman parte del sistema COMPLETE line

Ahorro de tarjetas de entrada con total variedad de señales

Combinación de acondicionadores de señal modular con pasarelas de enlace enchufables  

Combinación de acondicionadores de señal modular con pasarelas de enlace enchufables

Con las pasarelas de enlace fácilmente enchufables podrá integrar, ahorrando espacio, cualquier acondicionador de señal MINI Analog Pro con la salida de corriente o digital en su red. Para ello, no precisa tarjetas de entrada específicas de señales.

Las pasarelas de enlace MINI Analog Pro para la conexión de bus y de red están disponibles para los siguientes protocolos:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

La solución flexible para la migración de su instalación

Compatible con cualquier sistema de control mediante una conexión flexible a la red  

Compatibilidad del sistema de control mediante una conexión flexible a la red

El cambio a una generación de sistemas de control moderna conlleva, en algunos casos, riesgos considerables y retos para el funcionamiento de la instalación. Los acondicionadores de señal con conexión de bus y de red le prestan la ayuda perfecta al realizar la migración y la ampliación de su instalación. Mediante la agrupación rápida y sin fallos de las señales en un cable de red seguirá siendo flexible y compatible con prácticamente cualquier sistema de control.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición