Prensaestopas

Prensaestopas

Sellado seguro de cables

Con los prensaestopas sellará los cables de distintos diámetros con seguridad contra el polvo y el agua.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

Buscar en Prensaestopas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Nuestros prensaestopas ofrecen la mayor seguridad y una sujeción fiable incluso si sus cables están sometidos a grandes fuerzas de tracción.

Sus ventajas

  • Amplia cartera de productos: diversas construcciones para cualquier aplicación
  • Transmisión fiable de señales: blindaje de 360° en entorno con carga electromagnética
  • Gran zona estanca y elevadas fuerzas de compensación de tracción mediante el principio de la cesta de fijación de láminas
  • Prensaestopas de plástico resistentes a las vibraciones con protección para impedir que las tuercas de sombrerete se pasen de rosca
  • Homologaciones internacionales

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Conectores industriales 3D

Servicio