Mantenimiento remoto

Mantenimiento remoto

Mantenimiento remoto seguro

Aumento de la disponibilidad de la máquina.

Regresar a Comunicación remota

Categorías

Buscar en Mantenimiento remoto

Mostrar todos los productos de esta categoría

El mantenimiento remoto seguro ofrece a los fabricantes de instalaciones de maquinaria y producción un gran potencial de servicios adicionales. Con la tecnología mGuard, Phoenix Contact ofrece una solución que podrá integrar sin problemas en sus máquinas e instalaciones. Además, con el mGuard Secure Remote Service obtendrá un portal alojado llave en mano y seguro para el mantenimiento remoto basado en la nube.

Sus ventajas

  • Infraestructura VPN con el protocolo de seguridad IPsec (Internet Protocol Security) para empresas explotadoras y fabricantes de maquinaria e instalaciones
  • Segura y fiable mediante la tecnología mGuard probada en la industria
  • Compatible con todos los dispositivos de seguridad mGuard y clientes VPN certificados
  • Mantenimiento remoto basado en la nube con el mGuard Secure Remote Service

Mantenimiento remoto seguro de máquinas en todo el mundo: escalable con el mGuard°Secure°Remote Service

Comunicación remota industrial con el mGuard Secure Remote Service  

mGuard Secure Remote Service

Mantenimiento remoto en línea seguro de sus máquinas con el mGuard Secure Remote Service: la confidencialidad, autenticidad e integridad de los datos entre todos los participantes se garantiza mediante las conexiones VPN IPsec. El servicio Hosting operado en Alemania permite que la nube esté disponible en todo el mundo.

Pasarelas de enlace VPN al mGuard Secure Remote Service

Mantenimiento remoto de máquinas seguro  

Pasarela de enlace VPN para TC Cloud Client

Los TC Cloud Clients conectan sus máquinas de manera segura mediante Internet con el mGuard Secure Remote Service. Estos constituyen una base económica para el mantenimiento remoto escalable de máquinas. En este caso, los clientes pueden elegir entre TC Cloud Clients que utilizan redes de los operadores y variantes que utilizan redes de radiotelefonía móvil 4G LTE (Long Term Evolution) para la comunicación en la nube. Los TC Cloud Clients se configuran con ayuda del mGuard Secure Remote Service y están inmediatamente listos para el servicio en la máquina.

Los TC Cloud Clients disponen de una entrada digital y una salida. De esta forma, se pueden crear y señalar conexiones de servicio con el mGuard Secure Remote Service en caso necesario.

Mantenimiento remoto industrial seguro

Router de radiotelefonía móvil mGuard  

Comunicación de alta velocidad con routers de radiotelefonía móvil mGuard

Con los productos mGuard dispondrá de componentes de seguridad diseñados a medida para su solución de mantenimiento remoto. Estos dispositivos de seguridad, robustos y aptos para el uso industrial, incluyen funcionalidades de cortafuegos, enrutamiento y VPN a fin de protegerse ante ciberataques malignos y fallos imprevistos. De manera opcional, los equipos mGuard están disponibles con una interfaz de radiotelefonía móvil integrada y permiten la comunicación segura incluso a través de redes de radiotelefonía móvil.

La nueva generación de routers de seguridad permite ahora conexiones de datos de alta velocidad a través de redes móviles 4G (Long Term Evolution) en los EE. UU.

Así, la cartera de productos de mGuard incluye variantes para redes de radiotelefonía 4G europeas, variantes para AT&T (EE. UU.), variantes para Verizon Wireless (EE. UU.) y variantes sin interfaz de radiotelefonía móvil.

Mantenimiento remoto basado en IP mediante Internet

Mantenimiento remoto seguro mediante Internet y radiotelefonía móvil  

Mantenimiento remoto basado en IP mediante Internet

Internet se ofrece como el medio internacional para el mantenimiento remoto y la asistencia técnica en la fabricación de maquinaria e instalaciones. Las tecnologías de cortafuegos y VPN contribuyen a diseñar de forma segura el uso de Internet para el mantenimiento remoto basado en IP.

De este modo, los técnicos de asistencia pueden llegar a sistemas de producción de todo el mundo: sin complicaciones, de forma rentable y sobre todo de forma segura.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Mantenimiento remoto seguro

Con mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configuración con mGuard Secure Cloud.