Volver a la vista general

POWER BOOST: arranque fiable de grandes cargas

Como requisito para el arranque de cargas difíciles se precisa la reserva de potencia POWER BOOST.

¿Qué es POWER BOOST?

Fuente de alimentación con la reserva de potencia POWER BOOST  

La construcción de instalaciones grandes requiere flexibilidad: también de la fuente de alimentación

Una cosa es segura, el diseño de instalaciones grandes precisa una elevada flexibilidad. Y esto continúa posteriormente: en optimizaciones y ampliaciones continuas.

Para su empresa y su proyecto esto significa que es imprescindible una reserva de potencia de la unidad de red. Y es que, ante todo, se pretende adaptar la instalación o la máquina de forma óptima a sus necesidades.

Por este motivo, debería tener en cuenta lo siguiente:

  • no se sabe qué consumidores se conectan al mismo tiempo.
  • Las corrientes de cierre elevadas de cargas capacitivas deben absorberse sin interrupción de tensión.
  • Para una ampliación de instalaciones tiene a su disposición el boost estático con hasta un 125 % de la corriente nominal de forma continua.
  • Para el arranque de cargas pesadas tiene adicionalmente a su disposición hasta durante 5 s el boost dinámico con un 200 % de la corriente nominal.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuente de alimentación personalizable para la máxima disponibilidad de la instalación