Distribuidores de potencial

Distribuidores de potencial

Multifuncionales

Uso universal: para distribuir la tensión de servicio o de control.

Regresar a Sistemas de cableado para sistemas de control

Categorías

Buscar en Distribuidores de potencial

Mostrar todos los productos de esta categoría

No es necesario que busque demasiado: ya sea para la distribución de la tensión de servicio o para separar la tensión de control, los distribuidores de potencial de Phoenix Contact se han diseñado hasta 250 V/30 A y, por ello, pueden utilizarse de forma versátil. Elija entre conexión por tornillo y push-in en función de sus requisitos.

Sus ventajas

  • Amplia recopilación de señales mediante varios niveles de potencial
  • Clara división de los potenciales gracias a la alimentación separada para secciones de cable grandes
  • Asignación inequívoca de las bornas de conexión gracias a la rotulación continua
  • Los distribuidores de potencial forman parte del sistema COMPLETE line

Distribuidores de potencial con fuente de alimentación

Distribuidores de potencial con fuente de alimentación  

Distribución eficiente de la tensión de mando o servicio

Para repartir la tensión de mando o la tensión de servicio tiene a su disposición una gran cantidad de distribuidores de potencial. El diferente número de niveles de potencial, así como de bornas de conexión, permiten un uso flexible.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Cableado de sistema para sistemas de control