El sistema ideal para marcados sometidos a un gran esfuerzo químico y mecánico.
Confíe en él: en combinación con el material de rotulación de alta calidad, el sistema de grabado le ofrece marcados duraderos. Estos también son bien legibles bajo condiciones extremas. Y de este modo, rápidamente transformará un plotter en un sistema de grabado: solo tiene que cambiar el cabezal del plotter estándar por una unidad de grabado.
El plotter con unidad de marcado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
"$pageName" en