Volver a la vista general

SAFETYPROG: el software de programación para seguridad funcional

Integre su seguridad funcional fácilmente con un clic del ratón en su automatización. SAFETYPROG es el software de programación para nuestros controles de seguridad de alto rendimiento. Con ellos podrá realizar sistemas de seguridad a la medida de sus requisitos: desde la sencilla parada de emergencia hasta una compleja red de seguridad.

Fácilmente con seguridad

SAFETYPROG: el software de programación para seguridad funcional  

Seguridad funcional: programación intuitiva con SAFETYPROG

Con SAFETYPROG desarrollará aplicaciones seguras con controles de seguridad. Para ello puede utilizar redes PROFIsafe o INTERBUS-Safety. La herramienta de programación con certificado TÜV (Inspección Técnica de Vehículos) le acompañará durante las distintas fases de desarrollo de una aplicación de seguridad.

  • Compilación del proyecto
  • Envío del proyecto al control de seguridad
  • Manejo del control de seguridad, por ejemplo arranque, parada o reinicio
  • Realizar pruebas de funcionamiento
  • Vigilancia del control de seguridad y depuración de la aplicación de seguridad
  • Documentación del proyecto
  • Imprimir la documentación del proyecto

Seguridad funcional con herramientas útiles

SAFETYPROG ofrece herramientas innovadoras con las que podrá integrar de forma fiable la seguridad funcional en su instalación de automatización.

Administración de usuariosPara la limitación de los derechos de acceso y la protocolización de las modificaciones
Proyecto de configuración del busPara la importación de datos de proceso y diagnóstico. A continuación, estos pueden insertarse de la hoja de trabajo de variables global en el código gráfico.
Navegador busPara la parametrización y visualización de los dispositivos seguros conectados incluidas sus descripciones e identificaciones de seguridad
Code-Editor y asistente de ediciónPara el desarrollo del código de aplicación en los lenguajes de programación Lenguaje del bloque de función (FBS) y Esquema de contactos (KOP)
Acoplamiento de PLC de seguridad y estándarPara el intercambio de señales no seguras en forma de variables de intercambio
Jerarquía de proyectosPara la organización y la estructuración de la aplicación de seguridad, por ejemplo mediante inserción de bibliotecas de microprogramas
Referencias cruzadas y ventana de mensajesPara la visualización de mensajes o referencias cruzadas
Simulación de controlPara la simulación de la lógica de seguridad con toda la funcionalidad del control de seguridad
Editor de variablesPara la declaración de variables orientada a tablas
Funciones de control y depuraciónPara forzar/sobrescribir variables, modo de ciclo individual, ventana Watch o la visualización del estado de variables

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020