Ingeniería PLC

Programación

Intuitivo y eficiente

Benefíciese de las innovadoras soluciones de software: adaptadas perfectamente al hardware de Phoenix Contact.

Regresar a Software industrial

Categorías

Buscar en Ingeniería PLC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Al programar su automatización apueste por los innovadores productos de software de Phoenix Contact. Desde controladores para OPC hasta una plataforma de software flexible para sus tareas de ingeniería completas: aquí encontrará el software de programación adecuado para su PLC.

Sus ventajas

  • Fácil manejo mediante interfaces de programación de manejo intuitivo y estructuras claras
  • Puesta en servicio y programación rápidas gracias a amplias bibliotecas estándar
  • Se pueden ampliar las aplicaciones con los bloques de funciones o los complementos de funciones adecuados
  • Configuración sencilla de redes PROFINET
  • Manejo único a nivel mundial gracias a la programación conforme a IEC 61131

PLCnext Engineer – Acelere el desarrollo de sus aplicaciones

PLCnext Engineer combina todas las tareas de ingeniería en una interfaz  

PLCnext Engineer combina todas las tareas de ingeniería en una interfaz

Ponga en funcionamiento su PLCnext Control de forma más rápida. El software PLCnext Engineer combina todas las tareas del sistema de ingeniería en una plataforma. Además, puede ampliar PLCnext Engineer de forma individual con complementos de funciones.

Para la programación según IEC 61131-3, con la nueva PLCnext Engineer dispondrá de una plataforma de ingeniería flexible. La plataforma combina todas las tareas de ingeniería en una herramienta y permite de esta forma una configuración intuitiva, la programación segura y estándar, una visualización basada en web y el diagnóstico de todo el sistema.

El software convence por un atractivo diseño y una interfaz de usuario optimizada para el usuario.

PC Worx – El software de programación para los sistemas de control clásicos

PC Worx – El software de programación de Phoenix Contact  

PC Worx: el software de programación para los sistemas de control clásicos

PC Worx es el software de programación general para todos los sistemas de control clásicos de Phoenix Contact. Combina en un software la programación según IEC 61131, la configuración de bus de campo para INTERBUS, PROFINET y Modbus, así como el diagnóstico de instalación.

De esta forma, dispondrá de una combinación óptima de hardware y software. En función del número de E/S admitidas, podrá seleccionar dos versiones: PC Worx Basic y PC Worx Pro.

Para empezar, puede emplear el software en su versión Express gratuita para determinados controladores Inline y Axioline.

OPC UA – La interfaz segura para la integración en la red de instalaciones

OPC UA es una arquitectura orientada al servicio independiente de la plataforma.  

OPC UA simplifica el acceso a toda la información de un sistema de control

¿Acopla sus soluciones de automatización también a otros sistemas? OPC UA es el estándar internacional preferido para los sistemas de control de Phoenix Contact.

  • Algunos sistemas de control ofrecen un servidor OPC UA integrado. Las visualizaciones basadas en OPC UA y otros sistemas de control se pueden conectar así directamente al sistema de control.
  • Para los sistemas de control sin servidor OPC UA propio, puede acoplar directamente hasta 200 sistemas de control en el nivel de mando y del sistema de control con el PC WORX UA SERVER basado en PC. Se pueden intercambiar de forma rápida varios miles de puntos de datos con clientes habilitados para OPC UA. Un concepto de seguridad con certificado protege frente al acceso, la manipulación y los fallos de manejo.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Descubra el software de ingeniería

Implementación eficiente e intuitiva de tareas de automatización

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext