Volver a la vista general

Herramienta de gestión: servidor FL SNMP OPC

Por lo general, las instalaciones de automatización modernas con comunicación Ethernet son heterogéneas y complejas. Es por ello que un diagnóstico rápido desempeña un papel importante. Los servidores FL SNMP OPC recopilan información de dispositivos y de la red que pueden leerse mediante SNMP. De este modo, podrá integrar sus dispositivos basados en SNMP en sistemas de control de procesos basados en OPC (SCADA) o en sistemas de interfaz hombre-máquina (HMI).

Reconocimiento automático de participantes de red

Escaneo de la red automático  

Escaneo de la red con el servidor SNMP OPC

El servidor SNMP OPC ofrece escaneos de red automáticos. El software examina las redes conectadas y añade todos los dispositivos conocidos con el nombre, los parámetros IP y los puntos de datos SNMP en el perfil de red.

Establecimiento de red mediante arrastrar y soltar

Catálogo de dispositivos preconfigurado del servidor SNMP OPC  

Integración con arrastrar y soltar: catálogo de dispositivos del servidor SNMP OPC

Más rápido es imposible. A través de la función arrastrar y soltar, puede desplazar a su red dispositivos preconfigurados de una lista. El catálogo que se pone a disposición contiene componentes de infraestructura y sistemas de control de Phoenix Contact que solo tiene que elegir. Los puntos de datos individuales ya se han dispuesto.

Solo falta introducir la dirección IP correspondiente y listo.

Integración simplificada

Navegador MIB  

Encontrar puntos de datos SNMP con rapidez: con el navegador MIB

La MIB (Management Information Database) es una base de datos que contiene todos los puntos de datos SNMP de un dispositivo. Esta es facilitada por cada uno de los fabricantes del dispositivo compatible con SNMP.

¿Desea crear un perfil del dispositivo con facilidad y rapidez? El servidor SNMP OPC ofrece un navegador MIB. Con él podrá buscar puntos de datos para el perfil del dispositivo en la MIB. De este modo, podrá integrar elementos en su red con unos pocos clics.

Integración sencilla de trampas y alarmas

Ventana para ajustar alarmas y trampas  

Configuración sencilla de mensajes de alarma

Con el servidor SNMP OPC podrá adaptar los mensajes de trampa (Trap) con facilidad y de forma individual. Además, también es compatible con objetos ActiveX, de forma que los mensajes de trampa de diferentes aplicaciones se pueden representar con facilidad.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020