Bornas de marshalling y distribuidores de potencial

Bornas de marshalling y distribuidores de potencial

Maniobrar de forma compacta, sencilla e intuitiva

Maniobre señales de forma segura con un innovador sistema de control por colores y ahorre hasta un 20 % de espacio.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornas de marshalling y distribuidores de potencial

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las bornas de marshalling PTRV compactas sirven para lograr una clara maniobra de las señales en el campo de la automatización. El cableado de una gran cantidad de conductores se simplifica por pisos, que se pueden marcar individualmente por colores. Junto con el cableado frontal se evitan así fallos en la conexión.

Sus ventajas

  • Máxima densidad de señales y hasta un 20 % menos de espacio mediante un diseño compacto
  • Asignación configurable en colores de los conductores y de los puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura
  • Comprobación cómoda mediante tomas de pruebas de 2,3 mm de libre acceso centradas entre los puntos de conexión
  • Rotulación de gran superficie, sin divisiones para la identificación de matrices
  • Variantes disponibles sin pulsador de accionamiento
  • Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema CLIPLINE complete homogéneos

Distribuidores de maniobra personalizados y configurados de forma rápida y sencilla

Distribuidores de maniobra personalizados y configurados de forma rápida y sencilla  

Distribuidores de maniobra personalizados y configurados de forma rápida y sencilla

El configurador online para distribuidores de maniobra le permite configurar su distribución de maniobra personalizada. En el primer paso seleccionará el número de conexiones adecuado para su aplicación.
Cuando haya realizado la selección, puede marcar su distribución asignando once colores a los elementos de maniobra. La selección de los colores permite adoptar una codificación por colores personalizada. Esta codificación por colores ofrece una vista general óptima de toda la distribución de maniobra.
Para que pueda saltarse el proceso de configuración en el siguiente pedido que realice, al final de cada configuración recibirá un código. Con este código puede acceder y volver a pedir el distribuidor de maniobra en cualquier momento. Con unos pocos clics creará y obtendrá el producto acabado con rapidez y fiabilidad.

Bornas de marshalling preconfeccionadas

Bornas de marshalling preconfeccionadas  

Bornas de marshalling preconfeccionadas según el código de color

Las bornas de marshalling también se suministran preconfeccionadas en distintas composiciones de color normalizadas, p. ej. según DIN VDE 0815.

Distribuidores de potencial

Distribución de potencial y alimentación compactas y sencillas  

Distribución de potencial y alimentación compactas y sencillas

Con la borna PTRVB ...-PV se pueden realizar distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones y se pueden ampliar a bloques de distribución de potencial a través de puentes enchufables confeccionables.
Con los distribuidores de potencial
PTRVB …-FI podrá realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potencial inequívoca se suministran variantes, p. ej. en los colores azul y rojo.

Bloques de distribución PTFIX push-in listos para usar: desembalar, conectar y ¡listo!

Distribución del potencial fácil y rápida con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribución del potencial fácil y rápida con bloques de distribución push-in listos para conectar

Los bloques listos para la conexión permiten un montaje rápido sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo. Los bloques de distribución y de alimentación con 6, 12 y 18 puntos de embornaje están disponibles para una instalación intuitiva y segura en once colores.

Hallará más información sobre bloques de distribución push-in en la categoría bornas para carril, conexión push-in

Matrices de marshalling

Concepto de matriz modular para la máxima densidad de señales  

Concepto de matriz modular para la máxima densidad de señales

Gracias a su diseño, las matrices de marshalling PTMC le ofrecen la máxima densidad de señales al maniobrar en el campo de la automatización. La construcción modular con exactitud de polos y con elementos de matriz de colores garantiza un cableado claro y sin errores. Los elementos individuales están disponibles en once colores.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020