Convertidores de interfaces

Convertidores de interfaces

Adaptar interfaces

Cambiar interfaces a otros estándares o aumentar la seguridad frente a interferencias: tenemos la solución adecuada para sus requisitos.

Regresar a Convertidores y separadores

Categorías

Buscar en Convertidores de interfaces

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los convertidores de Phoenix Contact podrá convertir distintas interfaces serie con transparencia de protocolos a otros estándares. Con los separadores galvánicos evitará corrientes de compensación peligrosas y protegerá eficazmente los equipos terminales de los acoplamientos transientes.

Sus ventajas

  • Adaptar y unir interfaces utilizando convertidores
  • Mayor alcance y velocidad gracias a la segmentación de la red
  • Se evitan las corrientes de compensación gracias a la separación galvánica de alta calidad entre los distintos segmentos

Un equipo: tres funciones

Convertidores para la adaptación de interfaces  

Adaptador RS-232 para RS-422 y RS-485

Con el convertidor RS-232 podrá cambiar su interfaz RS-232 a los siguientes formatos:

  • RS-422: servicio punto a punto de 4 hilos
  • RS-485: servicio de 2 hilos, semidúplex
  • RS-485: servicio de 4 hilos, dúplex completo
  • Velocidad de transmisión 4,8 kBit/s hasta 115,2 kBit/s

Características adicionales:

  • Indicador LED de datos de emisión y recepción
  • Separación de 3 vías de alta calidad entre la alimentación, el RS-232 y el RS-422/485 para un desacoplamiento seguro de potenciales con 2 kV
  • Protección contra sobretensiones integrada con derivación de transientes al carril

Separador de interfaces galvánico

Separadores de interfaces RS-232  

Separadores de interfaces RS-232

Aumente la inmunidad a interferencias de su interfaz RS-232. La separación de 3 vías de alta calidad proporciona una interfaz sin potencial e inmune a interferencias.

Esto le ofrece claras ventajas:

  • Separación de 3 vías de alta calidad entre la alimentación, el RS-232 y el RS-232 para un desacoplamiento seguro de potenciales con 2 kV
  • Para todas las velocidades de transmisión hasta 115,2 kBit/s
  • Transmisión de los canales de datos para datos de salida (TxD) y datos de entrada (RxD) así como de los cables de mando RTS (Request to send) y CTS (Clear to send)
  • Indicación de la transmisión de datos activa con indicadores de datos separados para canal de emisión y recepción

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio