Volver a la vista general

Ventajas en detalle de los amplificadores de separación ultracompactos con técnica de conexión enchufable

Ahora le toca a usted

Vista lateral de los módulos en el armario de conmutación  

Todos los elementos de conexión y mando son accesibles desde la parte delantera

Mediante la construcción con alineación frontal todos los puntos de conexión son bien visibles y accesibles en cualquier momento. Esto no solo ahorra tiempo, sino también espacio encima y debajo de los dispositivos.

En el espacio más estrecho podrá guiar los conductores en la secuencia que desee, tanto si empieza el cableado por el lado de entrada, de salida o de alimentación.

Usted elige: cablee mediante conexión por tornillo o rápidamente y sin herramientas con la tecnología push-in

Regresar arriba

Fácil instalación y puesta en servicio

Bornes de conexión enchufables, función de separación, medición de señales de corriente y conector de bus para carril

Esto le facilita la instalación y puesta en servicio considerablemente:

1. Instalación sencilla

Los bornes de conexión FASTCON-Pro se pueden conectar y desconectar con independencia entre sí en la red de dispositivos. La conexión robusta directa garantiza que la calidad de contacto sea la misma incluso después de un uso frecuente.

2. Puesta en servicio y mantenimiento sencillos

Interrumpa en un abrir y cerrar de ojos los circuitos de señales y de alimentación en los trabajos de mantenimiento y puesta en marcha colocando los bornes de conexión FASTCON Pro en la posición de separación. El cableado
se mantiene.

3. Medir las señales corriente durante la operación en marcha

Mida las señales de corriente durante la operación en marcha e integre su dispositivo de medición de corriente en el circuito de señales sin tener que separarlo. Con solo una medición puede registrar todo el bucle de corriente desde el sensor hasta el sistema de control.

4. Rápido puenteado de energía y mensaje de fallo colectivo

El puenteado sencillo de energía con el conector de bus para carril facilita el cableado,
la ampliación del sistema o el cambio de módulos durante la operación en marcha. Aproveche el mensaje colectivo de errores en las aplicaciones de varios canales.

Regresar arriba

Fácil mantenimiento

Configuración de conmutadores DIP, software y smartphones  

Marcado e indicación de estado fáciles para el usuario

Grandes áreas de rotulación permiten, a pesar de su construcción compacta, una identificación completa de los bucles con material de marcado estándar. Todos los mensajes de estado y de error se pueden ver con claridad siempre y le dan una visión general rápida sobre el terreno.

Regresar arriba

Múltiples opciones de parametrización

Para una adaptación óptima a su aplicación pueden configurarse muchos tipos de dispositivos de los amplificadores de separación MINI Analog Pro.

Elija entre distintos tipos de configuración:

Regresar arriba
Vista detallada del módulo MINI Analog Pro con conmutadores DIP  

Conmutadores DIP para una configuración estándar sencilla

Configuración estándar sencilla sin ajustes adicionales

Las funciones estándar se pueden ajustar fácilmente y sin necesidad de software a través de los conmutadores DIP. El cambio calibrado del rango de medición garantiza una precisión constante sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

Captura de pantalla del software independiente  

Software independiente para una configuración y monitorización avanzadas por PC

Configuración y monitorización avanzadas por PC

Para una funcionalidad y una monitorización avanzadas, puede configurar cómodamente los módulos multifuncionales con el PC mediante una de las soluciones de software de descarga gratuita:

  • Software independiente ANALOG-CONF
  • Paquete de software FDT/DTM
  • DTM individuales para el uso de su aplicación marco FDT existente
Comunicación inalámbrica por NFC  

Comunicarse con independencia in situ a través de NFC

Información y configuración independientes in situ

Todos los módulos MINI Analog Pro cuentan con una interfaz NFC para la comunicación inalámbrica con los smartphones Android. Puede disfrutar de la gran cantidad de funciones de la app MINI Analog Pro sin accesorios, por ejemplo, puede configurar los módulos directamente in situ en caso de reparación.

Operador con una tablet y la app MINI Analog Pro delante del armario de conmutación  

Configurar y observar de forma inteligente con la app MINI Analog Pro

Configurar y observar de forma inteligente con la app MINI Analog Pro

Descargue la app gratuita MINI Analog Pro en su smartphone o tablet. Según el dispositivo final móvil y el tipo de producto, la aplicación le ofrece diferentes funciones:

  • Llamada de informaciones de módulos
  • Llamada de ayuda de conmutadores DIP
  • Configuración de los módulos multifunción
    - Por NFC con su dispositivo Android, sin accesorios adicionales
    - Por Bluetooth con sus dispositivos Android o iOS y el adaptador Bluetooth
  • Monitorización de los datos de proceso de los módulos multifunción
    - Por Bluetooth con sus dispositivos Android o iOS y el adaptador Bluetooth

La mejor calidad de señales a través de la última tecnología de conmutación

Placa de circuito impreso MINI Analog Pro  

MINI Analog Pro está equipado con la tecnología de conexión más moderna

Máxima separación galvánica

La tecnología de transferencia más moderna y separación galvánica
segura entre la entrada, la salida y la alimentación
con 3 kV de tensión de prueba: MINI Analog Pro le ofrece
una calidad de separación única en la clase de 6 mm.

Alimentación flexible

El rango ampliado de alimentación
de 9,6 … 30 V DC garantiza una disponibilidad elevada
y posibilita un uso flexible, como
en aplicaciones 12 V.

Elevada calidad de los contactos

Los bornes de conexión se contactan mediante un robusto
enchufe directo. No hay clavijas metálicas que puedan
dañarse.

Regresar arriba

¿Calor, frío? Para MINI Analog Pro no supone ningún problema

Prueba de frío MINI Analog Pro  

Los amplificadores de separación MINI Analog Pro también resultan seguros y fiables a -40 °C

El amplio rango de temperaturas de -40 ... +70 °C permite también el uso en condiciones ambientales extremas.

Regresar arriba

Calidad de una mano: Made in Germany

Línea de producción MINI Analog Pro  

Los procesos de fabricación modernos garantizan una elevada calidad y tiempos de suministro cortos

Solo cuando se tiene bajo control hasta el último detalle puede estarse seguro de que la calidad es la adecuada. Por este motivo, nosotros mismos desarrollamos y fabricamos todo lo relacionado con MINI Analog Pro. En instalaciones de fabricación de plástico, piezas metálicas y SMD propias producimos amplificadores de separación de alta calidad "Made in Germany".

Otra ventaja más: tiempos cortos de entrega, incluso con grandes cantidades.

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición

Servicio

Amplificadores de separación MINI Analog Pro

Configuración mediante configuradores DIP


Amplificadores de separación MINI Analog Pro

Configuración mediante software de PC


Amplificadores de separación MINI Analog Pro

Configuración mediante la aplicación de smartphone