Juego de equipos compuesto por el sistema de marcado por láser TOPMARK NEO y la unidad de extracción TMN-EXTRACTION para un marcado eficiente de identificaciones en metal y plástico de las familias de productos LS…, UCT…, UC…/PP…, UM…
Máquinas láser
TOPMARK NEO marca nuevos estándares en la rotulación láser. El sistema de rotulación crea rotulaciones en un tiempo mínimo para los máximos requisitos. Con más de 650 materiales diferentes, TOPMARK NEO procesa una amplia gama de materiales para el marcado de bornas, conductores y cables, así como equipos. Se puede manejar fácilmente incluso sin grandes conocimientos.
Sistema de marcado láser para una rotulación eficiente de rotulaciones en metal y plástico de la familia de productos LS…; UCT…; UC…/PP…; UM…
Filtro de partículas en suspensión, para cambiar
Filtro previo para TOPMARK NEO, para recambio
Junta tórica para pisador
Unidad de filtro y extracción para una aspiración eficiente de gases de combustión y polvos a través de emisiones láser de la TOPMARK NEO.
Pantalla protectora para lente láser
Cartucho de hojas para el TOPMARK LASER
Filtro de polvo fino MP-TEC, para recambio
Chapa de sujeción para la fijación en contorno de materiales de rotulación ligeros
Sus ventajas
- Manejo sencillo con software de a bordo, importación directa de archivos de rotulación e incluso datos de imágenes
- Prevención de fallos gracias a la detección automática de materiales y a los parámetros de láser predefinidos
- Tiempos de proceso breves gracias a la alta velocidad de rotulación y a la función de apilado y desapilado de los materiales
- La rotulación láser adecuada para cada aplicación gracias a la amplia gama de materiales
- Guía de menús familiar en pantalla ergonómica gracias al software uniforme de todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact
Con la TOPMARK NEO creará rotulaciones láser para los más altos requisitos. A través de la pantalla táctil fácil de usar, puede manejar el láser de forma intuitiva y rápida, incluso sin conocimientos técnicos especiales. Así, podrá procesar los materiales más diversos para marcar su aplicación de manera flexible.
Comprobación de los resultados tras la rotulación láser con la máquina láser TOPMARK NEO
Rotulación láser para los requisitos más elevados
Mediante el manejo exclusivo de los materiales y la integración en el software de planificación y marcado PROJECT complete, la TOPMARK NEO es la máquina láser de escritorio más rápida de su clase con más de 250 índices por minuto.
- Sobre la base de la tecnología láser de fibra de iterbio pulsado
- Variado espectro de materiales de aluminio, acero, plástico y láminas
- La rotulación directa láser significa: sin tinta, sin rollo de tinta, sin tóner
- Rotulación permanente mediante grabado, calentamiento o carbonizado
- Alta calidad: apta para código de barras, resolución hasta 500 dpi
Para la TOPMARK NEO se ofrecen más de 650 materiales de rotulación de acero inoxidable, aluminio, ABS, acrílico y policarbonato.
Se dispone de dos opciones para la rotulación de los materiales de acero inoxidable:
- Al retirar el material el láser graba la rotulación.
- En el caso de la rotulación térmica se logra un cambio de color, con lo que la superficie del material permanece lisa.
Mediante el carbonizado se produce un oscurecimiento del material. Este procedimiento se emplea en plásticos claros.