Volver a la vista general

Parametrización flexible e inteligente con AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ es una herramienta de software abierta para la parametrización y el diagnóstico de dispositivos inteligentes, sensores y actuadores, basada en la interfaz estandarizada FDT (Field Device Tool). 

Abierto gracias a la interfaz FDT

Software AutomationXplorer+  

Software AutomationXplorer+

La base para la parametrización universal con el software AutomationXplorer+ es la tecnología FDT/DTM. FDT garantiza que la plataforma quede abierta para superficies de software y controladores de comunicaciones de otras marcas, así como para distintas redes.

Esta plataforma es el marco en el que se abren y utilizan las superficies de usuario (DTM) específicas de los dispositivos –independientemente del fabricante–.

Si desea poder parametrizar de forma centralizada dispositivos inteligentes como sensores o actuadores provistos de su propia interfaz de usuario (DTM), el AutomationXplorer+ es el software idóneo para ello.

Control máximo hasta el campo

AutomationXplorer+ permite la parametrización de dispositivos inteligentes como sensores y actuadores mas allá de los límites de una red. Cuando se utilizan, por ejemplo, Ethernet, INTERBUS y HART en una instalación, con los DTM de pasarela y comunicación correspondientes se logra la comunicación directa punto a punto entre AX+ y el sensor.

Con interfaz TCI incorporada

¿Quiere acoplar sus superficies de usuario por ejemplo al sistema Siemens Engineering? Abra el AutomationXplorer+ a través de la interfaz TCI (Tool Calling Interfaces). El software iniciará su DTM y podrá, por ejemplo, parametrizar cómodamente los sensores IO-Link.

¿Para qué aplicaciones puede utilizar AutomationXplorer+?

Utilice AutomationXplorer+ para la modificación de parámetros de dispositivos: por ejemplo de sensores IO-Link para ajustar la medición de distancias o de sensores HART para el diagnóstico de medición de caudal.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020