Prensaestopas

Prensaestopas

Sellado seguro de cables

Con los prensaestopas sellará los cables de distintos diámetros con seguridad contra el polvo y el agua.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Prensaestopas

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los prensaestopas de Phoenix Contact son fiables y seguros. Puede elegir entre prensaestopas estándar de plástico o de metal así como conexiones por tornillo en construcción resistente a interferencias CEM y para la zona Ex. En caso de cargas extremas, elija construcciones con protección antiflexión y bridas para descarga de tracción.

Sus ventajas

  • Amplia cartera de productos: diversas construcciones para cualquier aplicación
  • Transmisión fiable de señales: blindaje de 360° en entorno con carga electromagnética
  • Gran zona estanca y elevadas fuerzas de compensación de tracción mediante el principio de la cesta de fijación de láminas

Prensaestopas estándar

Prensaestopas  

Prensaestopas estándar en distintas versiones

Para aplicación universal, elija conexiones por tornillo fáciles de montar con una excelente compensación de tracción de Phoenix Contact. El programa de productos incluye semiconexiones por tornillo con juntas de estanqueidad multicapa para carcasas con empalmes de rosca así como conexiones por tornillo completas para carcasas con rosca.

Para cables apantallados se ofrecen conexiones por tornillo CEM fiables con resortes de contacto apantallados elásticos para un fácil confeccionado. En este caso, las láminas altamente conductivas ofrecen una conexión fiable con baja resistencia óhmica e inductiva entre el apantallado de cable y la carcasa del conector.

Nuestro programa:

  • Prensaestopas de plástico de poliamida con compensación de tracción integrada en el índice de protección IP68, con rosca métrica, Pg o NPT
  • Prensaestopas de latón niquelados con compensación de tracción integrada en el índice de protección IP68/IP69K, con rosca métrica, Pg o NPT
  • Prensaestopas CEM de latón niquelados con compensación de tracción integrada en el índice de protección IP68, con rosca métrica o Pg

 

Prensaestopas para el área Ex

Prensaestopas Ex  

Prensaestopas Ex

Los prensaestopas Phoenix Contact para zonas ATEX ofrecen máxima seguridad en las zonas con peligro de explosión de plantas industriales.

Para el servicio fiable se ofrecen versiones para cables armados y no armados en los grados de protección encapsulamiento a prueba de presión (tipo "d"), seguridad elevada (tipo "e") y seguridad frente a vapor (tipo "nR"). Las conexiones por tornillo se han homologado según las normas internacionales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) y ofrecen los grados de protección IP66/IP67 e IP68.

Nuestro programa incluye las siguientes conexiones por tornillo Ex:

  • latón, para cables armados para el tipo de seguridad "e", para cables no armados para los tipos de seguridad "d", "e" y "nR"
  • acero inoxidable, para cables armados y no armados para los tipos de seguridad "d", "e" y "nR"
  • Con juntas respetuosas con el medio ambiente de elastómeros termoplásticos (LSF)
  • Tornillos de cierre y compensación de presión para todas las versiones

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020