Duplicador de señales de 4 vías para la separación galvánica y la duplicación de señales analógicas, con conexión por tornillo, configuración estándar
Acondicionadores de señal y transductores de medida para aplicaciones estándar
Los acondicionadores de señal y transductores de medida separan, convierten, filtran y amplifican las señales como interfaz entre el campo y el sistema de control. MACX Analog y MINI Analog Pro ofrecen soluciones flexibles para AI, AO, DI, temperatura, frecuencia y valores límite. MINI Analog Pro es la familia intuitiva y compacta. MACX Analog garantiza la seguridad de las personas, el medio ambiente y la instalación según la seguridad funcional.
Duplicador de señales universal configurable de 4 vías dotado con técnica de conexión enchufable, para la duplicación y la separación galvánica de señales analógicas. Configurable mediante interruptores DIP o por software. Técnica de conexión push-in, configuración estándar.
Convertidor de temperatura MCR para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, con conexión por tornillo, sin preconfigurar
Separador bicanal de 2 vías alimentado por bucle de salida con técnica de conexión enchufable para la separación galvánica de señales analógicas. Señal de entrada = señal de salida: 0(4)mA ... 20 mA. Técnica de conexión push-in.
Interruptor de valores límite de configuración universal con salida de relé de conmutación y tecnología de conexión enchufable para conmutar valores límite analógicos. Configurable mediante interruptor DIP o por software. Tecnología de conexión push-in, configuración estándar.
Convertidor de temperatura configurable con técnica de conexión enchufable para la conexión de termorresistencias y transmisores de resistencia de 2, 3, 4 conductores. Configurable a través del interruptor DIP o del software. Técnica de conexión push-in, configuración estándar
Amplificador de separación de 3 vías con técnica de conexión enchufable y cambio calibrado de rango de medición para separación galvánica de señales analógicas unipolares y bipolares. Entrada/salida configurable a través del interruptor DIP. Técnica de conexión por tornillo, configuración estándar.
Amplificador de separación de 3 vías con técnica de conexión enchufable y cambio calibrado de rango de medición para separación galvánica de señales analógicas unipolares y bipolares. Entrada/salida configurable a través del interruptor DIP. Técnica de conexión push-in, configuración estándar.
Amplificador separador de alimentación con transparencia HART, señal de entrada de 4 mA ... 20 mA, señal de salida de 4 mA ... 20 mA, con conexión por tornillo
Convertidor de frecuencia configurable de forma universal para la conversión de señales de frecuencia (Hz/rpm) y modulación por ancho de pulsos en señales normalizadas. Posibilidad de tensiones de sensores superiores a 8,2 V DC, en combinación con MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Tecnología de conexión push-in.
Comparación entre los acondicionadores de señal y los transductores de medida para aplicaciones estándar
Los acondicionadores de señal y transductores de medida adecuados para cada aplicación
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Anchura y altura excepcionalmente compactas |
MACX Analog
Una gama completa de soluciones de eficacia probada |
MINI Analog
La familia de productos de 6 mm con funcionalidad básica |
|
Seguridad funcional SIL 2 SC 3 o SIL 3, específica del tipo: AI, AO, DI, DO | |||
Seguridad funcional PL d, PL c, específica del tipo | |||
Doble canal | |||
Variantes con amplia gama de alimentación | |||
Medición ininterrumpida de los bucles de corriente | |||
Rango de temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, sin derating | |||
Pasarelas de enlace para la conexión de bus y de red | |||
Consulta de información a través de la Signal Conditioner App | Código NFC y QR | Código QR | No |
Sus ventajas
- Separar, adaptar, filtrar y amplificar de forma segura con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógicas
- Integración de señales de campo con separación galvánica en redes industriales con acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
- Hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los separadores usuales en el mercado con los acondicionadores de señal muy compactos
- Transmisión precisa y elevada seguridad de servicio con acondicionadores de señal con certificación SIL completa
- Integración sencilla de señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con acondicionadores de señal con nivel de rendimiento
Acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos con tecnología de conexión enchufable MINI Analog Pro
Los acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos MINI Analog Pro con tecnología de conexión enchufable permiten una instalación y puesta en servicio sencillas en un espacio estrecho.
Con puntos de embornaje de fácil acceso y medición de corriente durante el funcionamiento, los acondicionadores de señal le facilitan mucho el trabajo. Con las pasarelas enchufables, puede transmitir hasta ocho señales de campo a redes industriales sin interferencias y ahorrarse las tarjetas de entrada específicas para cada señal.
Acondicionadores de señal y transductores de medida MACX Analog
Nuestros acondicionadores de señal y transductores de medida MACX Analog le ofrecen seguridad funcional según SIL IEC/EN 61508 incluso en aplicaciones estándar. La familia de productos tiene un nivel de integridad de seguridad continuo de SIL 2 SC3 a SIL 3. Algunos acondicionadores de señal MACX Analog están además homologados según EN ISO 13849 y ofrecen un nivel de calidad de entre PL c y PL d.
Acondicionadores de señal y transductores de medida con funcionalidad básica
Los acondicionadores de señal de 6 mm de la línea MINI Analog le ofrecen toda la gama completa de la adaptación de señales analógica para aplicaciones estándar. Los productos se reducen a lo esencial en cuanto a espacio necesario y funcionalidad.