Homologación
Tensión de entrada
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario con curva característica de salida seleccionable, tecnología SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaz NFC, entrada: monofásica, salida: 24 V DC / 20 A
Módulo de redundancia QUINT único activo para montaje sobre carril, barniz protector, entrada de entre 12 y 24 V CC, salida de entre 12 y 24 V CC / 1 x 40 A, incluido el adaptador universal para carril UTA 107/30 montado
Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril, con curva característica de salida opcional y SFB Technology (Selective Fuse Breaking), pintura de protección y Mosfet de desacoplamiento integrado, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/20 A
"$pageName" en