Lista de productos tomas de corriente

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Toma de corriente - EM-DUO 120/15 - 5600461

Toma de corriente doble montada sobre carril con dos conectores hembra 120 V AC/15 A, para el montaje en un carril de 35 mm según EN 60715. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión.
Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Toma de corriente - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

Toma de corriente doble montada sobre carril con dos conectores hembra 120 V AC/15 A equipados con interruptores de protección contra corrientes de fuga (RCCB/GFCI), para el montaje en un carril de 35 mm según EN 60715. Los interruptores de protección contra corrientes de fuga protegen contra accidentes eléctricos relacionados con conexiones a tierra. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión.
Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Toma de corriente - EM-DUO 120/20/GFI - 5602519

Toma de corriente doble de montaje sobre carril con dos conectores hembra de 120 V AC/20 A equipados con interruptores de protección contra corrientes de fuga (RCCB/GFCI), para montar en un carril de 35 mm según EN 60715. Los interruptores de protección contra corrientes de fuga protegen contra accidentes eléctricos relacionados con conexiones a tierra. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión.
Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Toma de corriente - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Toma de corriente doble de montaje sobre carril con dos conectores hembra de 120 V AC/20 A equipados con interruptores de protección contra corrientes de fuga (RCCB/GFCI), para montar en un carril de 35 mm según EN 60715. Los interruptores de protección contra corrientes de fuga protegen contra accidentes eléctricos relacionados con conexiones a tierra. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión. Bornes adicionales permiten la conexión de dispositivos adicionales con protección en la toma de corriente.
Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Toma de corriente - EM-DUO 250/15 - 5602630

Toma de corriente doble para montar sobre carril con dos conectores hembra de 250 V AC/15 A para el montaje en un carril de 35 mm según EN 60715. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión.
Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Toma de corriente - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

Interruptor diferencial montable en carril DIN (GFCI) para carril DIN de 35 mm conforme a la norma EN 60715. Los interruptores diferenciales protegen contra accidentes eléctricos relacionados con defectos a tierra. Para una seguridad elevada, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior para evitar cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión.
Color de la carcasa: blanco. Variante para país: EE. UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.

Precio cliente:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020