Rotulador especial sin cartucho de tinta, para la rotulación manual de índices de rotulación, rotulación de gran resistencia al lavado, grosor de rotulado 0,35 mm
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Rotulador especial, para rotulación manual de tiras Zack sin rotular, rotulación resistente al agua y al lavado, grosor de rotulado 0,5 mm
Rotulador desechable, no recargable, para la rotulación manual, en combinación con el adaptador P‑PEN ADAPTER también utilizable para la rotulación con plotter, grosor 0,1 mm
4 juntas de recambio para el depósito de plumas de los sistemas de plotter y 10 placas de soporte para señalizadores
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 1,0 mm
Líquido de limpieza, 30 ml, para los rotuladores marcadores CMS-PEN ... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Rotulador marcador desechable, incl. adaptador, cartucho de tinta integrado y base, grosor de línea: 0,25 mm
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 0,1 mm
Cargador de plástico para CMS-P1-PLOTTER y PLOTMARK, para alojar pliegos, estera autoadhesiva para fijar etiquetas, láminas y papel, tamaño máximo de pliego DIN A4.
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.