Impresoras de transferencia térmica

Impresoras de transferencia térmica

Con nuestras impresoras de transferencia térmica rotulará de forma muy rentable y incluso en grandes volúmenes. Las diferentes impresoras para materiales en formato de tarjeta o rollo procesan una gran selección de materiales. De esta forma, obtendrá un sistema de rotulación completo y adaptado a la perfección a su aplicación, respaldado de forma óptima por el software de rotulación PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 0803342
TMP-UCT-MAG1 - Almacén
TMP-UCT-MAG1 - Almacén
0803342

Almacén, para la THERMOMARK PRIME y la THERMOMARK CARD, para el alojamiento de UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 11,5 mm

Sus ventajas

  • Fiables gracias a un proceso de impresión probado así como una alta disponibilidad
  • Fácil mantenimiento gracias a un servicio que no requiere mantenimiento
  • Alta calidad mediante un tipo de fuente clara, códigos de barras y fuentes a partir de 1,6 mm de altura
  • Equipos compactos y robustos

Nuevos productos

Impresora portátil de tarjetas de transferencia térmica THERMOMARK PRIME 2.0
Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 DOUBLE

Impresora portátil de tarjetas de transferencia térmica

Rotulación flexible y directa in situ

La THERMOMARK PRIME 2.0 imprime materiales de marcado en formato de tarjeta. Gracias a la aplicación MARKING system integrada, a la pantalla táctil en color de 7" y a la batería reemplazable, la impresora puede manejarse de forma intuitiva y es apta para uso estacionario y portátil directamente in situ.

Características principales

  • Software de rotulación integrado de la aplicación MARKING system
  • Batería reemplazable para uso portátil
  • Detección de rollo de tinta, cargador y material
  • Para todos los materiales de las tarjetas UCT, US y UM
  • Pantalla táctil en color de 7"
  • Tecnología de impresión por transferencia térmica de escaso mantenimiento
  • Resolución de impresión de 300 dpi

Sus ventajas

  • Diseño sencillo de soluciones de rotulación con el software de rotulación integrado de la aplicación MARKING system
  • 100 % independiente gracias a la batería sustituible y recargable
  • Impresión rápida y de alta calidad en menos de 8 segundos por cada material en formato de tarjeta
  • La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas
  • Sencillo cambio del material y del rollo de tinta en menos de 10 segundos

Impresoras de transferencia térmica para la identificación industrial

Para la rotulación a una o dos caras de materiales en formato de rollo

Utilice la THERMOMARK E.300 DOUBLE para la rotulación a una o dos caras de materiales en rollo. Combínela con la E.CUTTER(/P) para cortar o perforar materiales en formato sin fin o para conectarla con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE.

Características principales

  • Para la impresión a una o dos caras de materiales en formato de rollo
  • La impresora de transferencia térmica está disponible con una resolución de impresión de 300 dpi
  • Adecuada para el uso continuo en la producción y para procesar grandes volúmenes de impresión
  • Compatible con THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER y E.CUTTER/P
  • Pantalla táctil multicolor LCD de 4,3"

Sus ventajas

  • Compatibilidad con la THERMOMARK E.SLEEVE: transforme fácilmente la impresora estándar en un sistema de impresión y aplicación eficaz
  • La impresión por ambas caras garantiza una legibilidad óptima de los manguitos termoretráctiles y de marcado
  • Fácil procesamiento de todos los materiales en formato sin fin mediante el uso de E.CUTTER y E.CUTTER/P
  • Gracias a OPC UA, los mensajes de estado se transmiten al software de marcado en tiempo real y de forma bidireccional

Impresión y aplicación en un solo paso
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES garantiza una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control: el sistema modular, compuesto por una impresora de rollos de termotransferencia y aplicadores, imprime las rotulaciones y las aplica automáticamente a los cables y conductores. La combinación de estos pasos del proceso ofrece hasta un 60 % de ahorro de tiempo.

Más información
El sistema modular THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Impresora de tarjetas THERMOMARK PRIME 2.0

Impresora de transferencia térmica portátil THERMOMARK PRIME 2.0

La impresora de transferencia térmica THERMOMARK PRIME 2.0 portátil es la combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software de rotulación integrado y un suministro de energía duradero e independiente de la red. La pantalla táctil, los rollos de tinta encapsulados y una batería intercambiable le facilitan el manejo de la impresora directamente in situ. Un amplio programa de materiales con más de 600 materiales de tarjeta le ofrece soluciones versátiles para la rotulación de diferentes aplicaciones. La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas.

Impresora de tarjetas THERMOMARK CARD 2.0 con material adecuado

Impresora de tarjetas THERMOMARK CARD 2.0 con material adecuado

THERMOMARK CARD 2.0 para formatos de tarjeta

THERMOMARK CARD 2.0 es la solución eficiente para la impresión de marcadores de plástico en formato de tarjetas y esteras. La cartera de materiales incluye numerosas soluciones de marcado para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. El manejo y la instalación de la impresora de transferencia térmica compacta se realizan sin esfuerzo. Mediante el software MARKING system o la aplicación MARKING system controlará directamente la THERMOMARK CARD 2.0 y podrá realizar sus encargos. La tecnología probada de la impresora de transferencia térmica le ofrece una alta eficiencia y un manejo prácticamente sin mantenimiento.

Impresora de transferencia térmica THERMOMARK ROLL 2.0 con material adecuado

Impresora de rollo THERMOMARK CARD ROLL 2.0 con el material adecuado

THERMOMARK ROLL 2.0 para formatos en rollo y sin fin

La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime etiquetas, así como manguitos de marcado y termorretráctiles en formato sin fin y en rollo. La cartera de materiales incluye numerosas soluciones de marcado para la rotulación de bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. La impresora de transferencia térmica ofrece una rotulación de alta calidad y con un procesamiento rápido. La eficaz tecnología de impresión de transferencia térmica proporciona un funcionamiento prácticamente sin mantenimiento. El accionamiento se realiza de manera intuitiva con el software MARKING system o la aplicación MARKING system. El manejo sencillo a través de la pantalla táctil integrada hace que el uso resulte particularmente sencillo.

Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

Impresora de rollo THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) para el procesamiento de grandes cantidades de material

Aproveche la flexibilidad de la THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) y utilice la impresora para rotular todos los materiales en rollo para una rotulación profesional y duradera de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones. Además de los formatos pretroquelados de etiquetas y rótulos, la impresora también procesa manguitos termorretráctiles y de marcado, así como material para etiquetas en formato sin fin. Para ello, solo tiene que combinar la impresora con el THERMOMARK E.CUTTER o E.CUTTER/P para cortar o perforar cómodamente los materiales en formato sin fin. Para lograr procesos de rotulación de la máxima eficiencia, combine la impresora de transferencia térmica con un aplicador de la THERMOMARK E SERIES.

Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 DOUBLE

Impresora de rollo THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE para rotulaciones por una o ambas caras

Con la impresora de transferencia térmica flexible THERMOMARK E.300 DOUBLE, podrá rotular materiales de marcado en formato de rollo por una o ambas caras. Utilice E.CUTTER o E.CUTTER/P para cortar o perforar materiales en formato sin fin. Para una rotulación aún más eficaz, puede combinar la impresora estándar con la THERMOMARK E.SLEEVE para rotular y aplicar manguitos termoretráctiles y manguitos de marcado en un solo paso automatizado. La rotulación a doble cara facilita la lectura de los marcados de cables y conductores.