Lista de productos Carcasas vacías Ex con puerta

Filtro

204 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de bornes - C S6 A 200X200X160 - 0899047

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 200 mm x 200 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C1 S6 A 200X200X160 - 0899048

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 200 mm x 200 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C S6 A 260X260X160 - 0899049

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 260 mm x 260 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C1 S6 A 260X260X160 - 0899050

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 260 mm x 260 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C S6 A 400X260X160 - 0899051

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 400 mm x 260 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C1 S6 A 400X260X160 - 0899052

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 400 mm x 260 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C S6 A 200X300X160 - 0899053

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 200 mm x 300 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C1 S6 A 200X300X160 - 0899054

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 200 mm x 300 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C S6 A 300X300X160 - 0899055

Caja de bornes, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 300 mm x 300 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:

Caja de bornes - C1 S6 A 300X300X160 - 0899056

Caja de bornes, con equipamiento de placas de brida abajo, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 300 mm x 300 mm x 160 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Precio cliente:
204 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020