Lista de productos Distribuidores y cajas de distribuidores

Filtro

11 resultados

Distribuidor de potencia - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Distribuidor de potencia, aplicación: Suministro de energía, tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, codificación: T - Power, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable del cable principal 90°, apantallamiento: no, Puerto de diagnóstico, M12, con codificación A, n.o de polos: 12

Precio cliente:

Distribuidor de potencia - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Distribuidor de potencia, aplicación: Suministro de energía, tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, codificación: T - Power, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, Universal; conexión de cable principal: Conexión enchufable del cable principal 90°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Repartidor Y - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Repartidor Y, 4-polos, Conector macho recto M12, codificación: T, a Hembra de conexión recto M12, codificación: T y Hembra de conexión recto M12, codificación: T, para corriente continua hasta 12 A/63 V

Precio cliente:
nuevo

Distribuidor H - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

Distribuidor H, 4-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: S, a Hembra de conexión recto M12, codificación: S y Hembra de conexión recto M12, codificación: S, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V, boquilla de purga paralela

Precio cliente:
nuevo

Distribuidor H - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

Distribuidor H, 4-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: T, a Hembra de conexión recto M12, codificación: T y Hembra de conexión recto M12, codificación: T, para corriente continua hasta 12 A/63 V, boquilla de purga paralela

Precio cliente:
nuevo

Distribuidor H - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

Distribuidor H, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: K, a Hembra de conexión recto M12, codificación: K y Hembra de conexión recto M12, codificación: K, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V, boquilla de purga paralela

Precio cliente:
nuevo

Distribuidor H - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

Distribuidor H, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: L, a Hembra de conexión recto M12, codificación: L y Hembra de conexión recto M12, codificación: L, para corriente continua hasta 16 A / 63 V, boquilla de purga paralela

Precio cliente:
nuevo

Repartidor Y - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

Repartidor Y, 4-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: S, a Hembra de conexión recto M12, codificación: S y Hembra de conexión recto M12, codificación: S, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V, boquilla de purga paralela

Precio cliente:
nuevo

Repartidor Y - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

Repartidor Y, 4-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: T, a Hembra de conexión recto M12, codificación: T y Hembra de conexión recto M12, codificación: T, para corriente continua hasta 12 A/63 V, boquilla de purga paralela

Precio cliente:
nuevo

Repartidor Y - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

Repartidor Y, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: K, a Hembra de conexión recto M12, codificación: K y Hembra de conexión recto M12, codificación: K, para corriente alterna hasta 12 A / 630 V, boquilla de purga paralela

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020