Lista de productos accesorios y material de consumo

Filtro

106 resultados

Rotulador desechable, no recargable - P-PEN - 0815211

Rotulador desechable, no recargable, para la rotulación manual, en combinación con el adaptador P‐PEN ADAPTER también utilizable para la rotulación con plotter, grosor 0,1 mm

Precio cliente:

Adaptador - P-PEN ADAPTER - 0815224

Adaptador de aluminio, para la fijación del P-PEN durante la rotulación con plotter

Precio cliente:

Rotulador especial - X-PEN 0,35 - 0811228

Rotulador especial sin cartucho de tinta, para la rotulación manual de índices de rotulación, rotulación de gran resistencia al lavado, grosor de rotulado 0,35 mm

Precio cliente:

Rotulador especial - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,25 mm

Precio cliente:

Rotulador especial - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,35 mm

Precio cliente:

Rotulador especial - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,5 mm

Precio cliente:

Cartucho de tinta - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Cartucho de tinta, tinta negra especial, 5 cartuchos de 1 ml cada uno, para exigencias altas

Precio cliente:

Detergente - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

Líquido de limpieza, 30 ml líquido de limpieza para la CMS-INK-TR-C5

Precio cliente:
106 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020