Fusible de salida (5x20 mm), según IEC 127-2/EN 60127-2, 2 A rápido
Accesorios de SAI y baterías de recambio
Ofrecemos para su sistema SAI una amplia gama de accesorios de SAI y de baterías de recambio. Con nuestras baterías de recambio para SAI podrá sustituir la batería de su sistema SAI en el momento oportuno y garantizará así una alimentación ininterrumpida. Otros accesorios de SAI como el material de montaje, los cables de datos, los módulos de memoria y los fusibles garantizan la conexión segura del módulo SAI a su aplicación, así como la correcta comunicación de datos.
Adaptador de montaje para QUINT-BAT/24DC... sobre carril de 35 mm
Fusible de salida (5x20 mm), según IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A rápido
Sirve para alojar módulos de batería que no pueden ser instalados en carriles normalizados.
Sirve para alojar módulos de batería que no pueden ser instalados en carriles normalizados.
Sirve para la comunicación entre el PC industrial y los equipos de Phoenix Contact con conexión USB-Mini-B.
Cable de datos para la comunicación entre los aparatos con una conexión RS232 D-SUB de 9 polos y los aparatos Phoenix Contact con puerto de datos IFS de 12 polos, como QUINT UPS-IQ o TRIO UPS.
Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Batería de repuesto, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Solo para 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH a partir de V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA y 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Fusible, corriente nominal: 10 A, longitud: 31,8 mm, diámetro: 6,35 mm
Accesorios para SAI
Nuestra amplia gama de accesorios para su sistema SAI abarca cables de datos para una comunicación perfecta, accesorios de montaje para la fijación segura, así como módulos de memoria y fusibles.
Baterías de repuesto para SAI
Para garantizar una alimentación ininterrumpida, las baterías del sistema SAI se deben sustituir en el momento oportuno. Con nuestras baterías de repuesto ofrecemos en todo momento la solución adecuada para el módulo de batería.