Seleccione la forma del extremo de la cuchilla, p. ej., plana, ranura en cruz
Rosca
Llave de armario de control de metal, para todos los cierres usuales: paletón doble 3-5 mm, cuadrado 5, 6, 7-8, 9-10 mm, triangular 7,8-9, 10-11 mm, especial 6 mm
Llave de armario de distribución, metálica, para todos los armarios de usuales
Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 3 ‐ 6 Nm
Punta de tornillo, más-menos PH/ranura, accionamiento E6,3 1/4", tamaño: PH 2 x 70 mm, dura, adecuada para portapuntas DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174
Tornillo de cierre, para carcasa de poliéster con puerta, cuadrada de 8 mm, color: beige
Tornillo de cierre, para carcasa de poliéster con puerta, cuadrada de 8 mm, longitud: 42 mm, diámetro: 16,8 mm, color: beige
"$pageName" en