VAL-US-347/30/3+1V-FM
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1079099
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tetracanal con contacto de indicación remota, para 347/600 V AC y 400/690 V AC (conexión en estrella), 4 hilos más tierra.
Detalles de producto
Tipo de producto | Protección contra sobretensiones para fuentes de alimentación NEMA |
Familia de productos | VALVETRAB US |
Clase de ensayo IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
TN-C | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Distancia respecto a piezas activas y con toma a tierra | 5 mm |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexión | Terminal de horquilla |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Rosca de tornillo | M2 |
Par de apriete | 0,25 Nm |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71 mm |
Altura | 98,7 mm |
Profundidad | 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 4 UD |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Pistas de protección | L-N |
N-PE | |
Dirección de actuación | 3L-N & N-GND |
Tensión nominal UN | 400/690 V AC (TN-S) |
347/600 V AC (TN-S) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 580 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
80 A | |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 150 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 15 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 30 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 2,5 kV |
Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 2,5 kV (en In) |
≤ 2,3 kV (con 10 kA) | |
≤ 2,1 kV (con 5 kA) | |
≤ 1,9 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 2,5 kV (en In) |
≤ 2,3 kV (con 10 kA) | |
≤ 2,1 kV (con 5 kA) | |
≤ 1,9 kV (con 3 kA) | |
Comportamiento TOV en UT | 690 V AC (5 s / modo estacionario) |
762 V AC (120 min / modo estacionario) | |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 125 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificaciones UL | |
Tensión máxima constante MCOV (L-L) | 750 V AC |
Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 580 V AC |
Tensión constante máxima MCOV (L-G) | 750 V AC |
Tensión constante máxima MCOV (N-G) | 580 V AC |
Capacidad de cortocircuito (SCCR) | 200 kA |
Protección de tensión nominal VPR (L-L) | 4000 V |
Protección de tensión nominal VPR (L-N) | 2000 V |
Protección de tensión nominal VPR (L-G) | 4000 V |
Protección de tensión nominal VPR (N-G) | 2000 V |
UL Tipo | Tipo 1 |
Corriente transitoria nominal In | 20 kA |
Sobrecorriente momentánea máxima por fase | 30 kA |
Pistas de protección | L-N |
N-G | |
L-G | |
Tensión nominal | 347/600 V AC (Wye) |
400/690 V AC (Wye) | |
Sistema de distribución de energía | Wye |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Tipo SPD | 1 |
Indicación UL/Señal remota | |
Tensión de servicio | 125 V AC |
Corriente de servicio AC | 1 A AC |
Datos de conexión UL | |
Par de apriete | 30 lbf-in. |
Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 1079099 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL132U |
GTIN | 4055626796789 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 485,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 455,54 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
MPB F600X16/ 1GS - Puente para cableado 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Puente para cableado 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Puente para cableado 2830443
-
MPB 18/4-12 - Puente para cableado 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
VAL-US-347/30-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1 2910339
Sus ventajas
Con contacto de indicación remota libre de potencial
Dispositivo de protección contra sobretensiones listado en UL (SPD) con bornes abiertos
Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Descargador de varios canales modelo 2
Conector que se puede probar con CHECKMASTER
Dispositivo de desconexión en cada conector
Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago